Versatilidad, Conectividad

Los medidores láser Bluetooth pueden mejorar su velocidad, exactitud y confiabilidad

Cuando se acostumbra a la velocidad y exactitud de los medidores láser de distancia como el medidor PD-I, es imposible volver a las cintas, ruedas de arrastre y calculadoras. Además de poder reducir tiempo y errores gracias a la opción de exportar su información por Bluetooth.

Los medidores láser Bluetooth pueden mejorar su velocidad, exactitud y confiabilidad

Simple, durable and preciso

La simplicidad de apuntar y presionar, la durabilidad IP54 y precisión láser son las mismas de siempre, pero con el PD-I puede digitalizar todo el proceso desde la medición hasta la documentación. Otros ahorradores de tiempo, como el cálculo de zona de aplicación de pinturas y una función de replanteo, hacen del PD-I una forma versátil de acelerar el trabajo de preparación para el ajuste interior.

¿Cómo funciona un medidor láser Bluetooth?

El futuro del incremento de productividad en la obra radica en la digitalización. Las herramientas inteligentes de medición láser permiten ahorrar tiempo, sin importar cuán grande o pequeño sea el trabajo.

El primer paso es usar una aplicación de planos para crear una inpección aproximada. Esto es tan simple como tomar fotos de cada esquina, puerta y ventana en secuencia usando la aplicación. El dibujo resultante utiliza dimensiones estimadas, lo suficientemente precisas para los diseños de muebles, pero deben ajustarse para uso profesional.

Aquí es donde el PD-I entra en acción. Al vincular de manera inalámbrica el láser a la aplicación a través de Bluetooth, el dibujo se actualizará en tiempo real utilizando las mediciones del láser.

Para usted, los beneficios son simples: se retirará del sitio de inspección con un dibujo terminado, no con anotaciones o un bosquejo manual.

Aplicaciones compatibles

Magicplan floor plan app for Bluetooth laser meters

magicplan

La reconocida y confiable manera de realizar cálculo de planos, simplemente tomando fotografías con su teléfono o tablet. Conecte el láser PD-I por Bluetooth para ajustar de manera eficiente las mediciones.

Descubra magicplan en acción en su sitio oficial
Download magicplan for Android devices

Descargar para Android

Descargar
Download magicplan for iOS devices

Descargar para iOS

Descargar
Laser rotativo Hilti, laseres multilinea, láseres de plomada con vigas rojas o verdes para el diseño del sitio de trabajo, topografía y alineación de la instalación

Herramientas de medición y diseño

Las herramientas Hilti de precisión láser le brindan un método de alta productividad para el trazado de líneas, alturas, pendientes y puntos en el sitio de trabajo, transfiriendo archivos de diseño BIM / CAD con precisión al mundo real.

Ver todas las herramientas láser
Láseres rotativos Hilti para exteriores PR 2 PR 30

Láseres rotativos para exterior

Conocemos los desafíos que enfrenta en la obra. Por eso nos aseguramos de rodear nuestra tecnología de medición láser de vanguardia con múltiples capas de protección que pueden soportar las realidades de cualquier lugar de trabajo.

Conozca nuestros láseres rotativos

ADVERTENCIA: Las aplicaciones de terceros enumeradas anteriormente solo sirven como posibles recomendaciones adicionales para el PD-I de Hilti. Sin embargo, Hilti no garantiza, implícita o explícitamente, que el PD-I de Hilti sea compatible, adecuado o comercializable con estas aplicaciones. 

Para obtener información sobre la compatibilidad, el contenido y la funcionalidad de cada una de estas aplicaciones de terceros, comuníquese directamente con el proveedor de la aplicación correspondiente.

Compartir