Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Rompe esquemas con los taladros y motores 12V

Compacto, ligero, ergonómico y fácil de usar en espacios reducidos.
La nueva gama de taladros de percusión y atornilladores de impacto inalámbricos de 12 voltios Hilti le ofrece un rendimiento portátil y versátil para aplicaciones de trabajo liviano.

The Hilti range of 12V cordless drills, screw drivers, and impact drivers.

Pequeño tamaño, bajo peso y alto rendimiento

Cordless performance ina small package with 12 volt universal cordless tools

Cuando se trata de atornilladoras de impacto de 12V, el tamaño compacto, la ergonomía y el peso son factores tan importantes como la capacidad de rendimiento. La nueva gama de taladros inalámbricos son compactos, ligeros, de alto rendimiento y le brindan un mayor control para aplicaciones de trabajo liviano en espacios reducidos o cuando se trabaja por encima de la cabeza.

Al responder la necesidad por mejorar la productividad, las nuevas herramientas inalámbricas de 12V están llenas de características que ofrecen velocidad, torque, ergonomía y mayor tiempo de uso lo que le permiten realizar las aplicaciones de trabajo ligero más frecuentes.

Desde motores sin escobillas que proporcionan una mayor eficacia, una amplia gama de brocas para taladrar, accionar y fijar que aumentan su productividad, hasta luces LED rediseñadas que proporcionan una amplia cobertura de puntos y una visión sin sombras para trabajar, podrá terminar rápidamente un sinfín de tareas en madera, metal, plástico, ladrillo o mampostería. 

 

 

elija la herramienta inalámbrica de 12 voltios más adecuada para usted

SF 2-A12

SF 2-A12

Taladro atornillador inalámbrico de 12V de clase subcompacta con motor sin escobillas y portabrocas sin llave de 10 mm para cuando necesita acceso, bajo peso y control preciso.

COMPRAR
SF 2H-A12

SF 2H-A12

Destornillador de martillo de 12 V inalámbrico de clase subcompacta que incluye un motor sin escobillas y un portabrocas sin llave de 10 mm para trabajar con mampostería y ladrillo o realizar instalaciones.

COMPRAR
SFD 2-A12

SFD 2-A12

Destornillador inalámbrico de 12V de clase subcompacta con motor sin escobillas y mandril hexagonal de 1/4 "que ofrece compacidad y control de torque fino

COMPRAR
SID 2-A12

SID 2-A12

Conductor de impacto de 12V sin cable de clase subcompacta con motor sin escobillas y mandril hexagonal de 1/4 "con un peso bajo que no sacrifica el alto torque.

COMPRAR

LA POTENCIA QUE PUEDE LLEVAR A TODAS PARTES

Las SF 2-A12 y SF 2H-A12 ofrecen taladrado y percusión de alto rendimiento en un paquete compacto

Con un nuevo tamaño más compacto y un peso reducido, la nueva generación de taladros inalámbricos SF 2-A12 y atornilladoras inalámbricas con percusión SF 2H-A12 ofrecen una solución de alto rendimiento para trabajar en espacios reducidos o de difícil acceso.
Las luces LED rediseñadas brindan una vista sin sombras de su área de trabajo, mientras que el motor sin escobillas ayuda a que las herramientas se mantengan compactas al tiempo que ofrece una potente velocidad de perforación de 1600 rpm y 34 Nm de torque.

Las SF 2-A12 y SF 2H-A12 ofrecen perforación de alto rendimiento

Diseño ultracompacto para máxima accesibilidad

La atornilladora SFD 2-A12 es la solución compacta y de buen control de torque para aplicaciones ligeras

Compacto, liviano y con un potente motor sin escobillas, el atornillador inalámbrico SFD 2-A12 viene con una nueva iluminación LED y una ergonomía mejorada que lo hacen ideal para trabajar en espacios reducidos o de difícil acceso.
Con una batería de 12V y un nuevo diseño del mango, encaja firmemente en su mano para un cómodo uso. Esto ayuda a darle un control preciso y lo hace ideal para aplicaciones como instalaciones de interruptores eléctricos, enchufes, anillos de tuberías y otros equipos.

Tornillos autorroscantes de hasta 6mm de diámetro en madera y tornillos autorroscantes de hasta 4,8mm de diámetro en metal.

The SFD 2-A12 lets you reach new limits

Descubre todo el potencial y llega a nuevos límites

El SID 2-A12 ofrece un alto rendimiento en un empaque compacto

Ofreciendo el tipo de rendimiento que esperaría de una herramienta más grande, el nuevo motor sin escobillas SID 2-A12 le brinda una poderosa velocidad de perforación de 2750 rpm y un torque nominal de hasta 170 Nm, a pesar del tamaño y peso minimizados de la herramienta.
Entonces, si está introduciendo tornillos autotaladrantes en metal, anclajes HUS con una profundidad de empotrado corta o anclajes para marco HRD de hasta 8 mm de diámetro en mampostería y concreto, no se sentirá decepcionado por el manejo cómodo, la ergonomía y el control mejorado.

The SID 2-A12 helps to unlock your potential

Menos tiempo de carga, más tiempo de uso

Avanzadas baterías B12 de ion-litio que alimentan el rendimiento inalámbrico

El compañero perfecto para sus herramientas inalámbricas universales de 12V es la batería B12 2.6, la cual proporciona suficiente energía para que pueda realizar múltiples aplicaciones sin que se agote.
¿El resultado? Más trabajo por carga de batería, menos tiempo de inactividad y mayor productividad

The new range of 12V batteries can improve your performance

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros