Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Dispensador de calafateo inalámbrico versátil

El CD 4-A22 le brinda control al dispensar selladores y adhesivos de un solo componente

Fácil de preparar, fácil de usar, la herramienta de calafateo de Hilti le permite controlar la velocidad de dispensación y la velocidad de flujo para una aplicación suave y un desperdicio mínimo. Disponible en dos versiones para trabajar con cartuchos de plástico y paquetes de aluminio

Introducing the CD 4-A22

Adecuado para una amplia gama de aplicaciones.

Sealing expansion joints

Sellado de juntas de dilatación

Sealing against smoke

Aplicación cortafuego

Acoustic sealing

Humo y sellado acústico

Fácil de usar con un mínimo desperdicio de material, el CD 4-A22 mejora su productividad

Flow Control

Control de flujo variable

Con un dial de 6 velocidades y un gatillo de control variable, puede administrar el flujo de material de acuerdo con la viscosidad tanto para aplicaciones de alto volumen como para trabajos de precisión

High dispensing force

Alta fuerza de dispensación

La fuerza de dispensación de 5,000N hace que trabajar con material de alta viscosidad sea más fácil, al mismo tiempo que reduce la tensión de la mano / brazo y aborda las necesidades de salud y seguridad

Material management

Gestión de materiales

La combinación de control de flujo y alta fuerza de dispensación lo ayuda a usar todo el sellador mientras reduce el derrame o el desperdicio.

Interchangeable carriages

Vagones intercambiables

Con carros intercambiables para envases de 600 ml y 310 ml, puede usar el CD 4-A22 con una amplia gama de adhesivos y selladores

CD 4-A22 caulking gun for dispensing single component sealants and adhesives

Reduciendo el desperdicio y dándole control

A medida que la gama de aplicaciones de calafateo crece desde selladores y adhesivos hasta productos ignífugos, también lo hace el requisito de dispensadores que eliminen el desorden y le den control.

Desbloquear las boquillas obstruidas, administrar el caudal o limpiar el derrame desperdicia demasiado tiempo, por lo que hemos diseñado el CD 4-A22 específicamente para eliminar estas molestias de su día.

Con 5.000 N de fuerza de dispensación y una capacidad conmutable de 310 ml a 600 ml, tiene una gran flexibilidad para su rango de trabajo. La combinación de un dial de 6 velocidades para un caudal ajustable y un disparador de velocidad variable permiten un flujo controlado de forma precisa de sellador o adhesivo. Además, la función de reversa automática detiene el goteo y el desperdicio de material, ahorrando tiempo y dinero.

El CD 4-A22 es totalmente compatible con nuestra gama de herramientas inalámbricas de 22 V, por lo que puede usar las baterías que tiene, sin la necesidad de buscar una fuente de alimentación adicional. Cuando se combina con una batería Hilti B 22 / 5.2 Ah, seguirá funcionando durante el día de trabajo.

 

Facilidad de uso para aplicaciones de cortafuegos

El sellado de la parte superior de la pared y la parte inferior de la pared es importante para las necesidades arquitectónicas y de protección contra incendios. Debido a su control extremadamente preciso, el CD 4-A22 es la herramienta ideal para sellar juntas contra el fuego y el humo cuando necesita un acabado visualmente atractivo. Las especificaciones adicionales, como la acústica o el movimiento de las articulaciones, se pueden cumplir con la elección correcta del producto antifuego Hilti.

Cd 4-A22 tiene dos conjuntos de ensamblaje intercambiables para máxima flexibilidad

Long assembly set for CD 4-A22 caulking gun

Conjunto de ensamblaje largo de barril CD 4

El juego de ensamblaje largo viene con una llave Allen y un tornillo para que se pueda fijar fácilmente en el CD 4-A22 para dispensar 600 ml / 20 oz. material en paquetes de aluminio

Short assembly set for CD 4-A22

Cartucho CD 4 set de montaje corto

El conjunto de ensamblaje corto viene con una llave Allen y un tornillo para que pueda fijarse fácilmente en el CD 4-A22 para dispensar 310 ml / 10 oz. material en cartuchos de plástico.

B 22/3.0 Li-ion battery pack

B 22 / 3.0 batería de iones de litio

Incluye componentes electrónicos completamente sellados para una mayor protección contra el polvo, la humedad y el agua y hasta un 20% más de tiempo de funcionamiento que otras baterías compactas.

C436-350 Battery Charger

C 4 / 36-350 cargador de batería

Cargador rápido multivoltaje para todas las baterías de iones de litio de Hilti diseñadas para ayudar a proteger las baterías de bajo voltaje y otras condiciones de carga adversas.

AYUDÁNDOLO CON SU NEGOCIO DIARIO

Servicios para que siga desempeñando su trabajo

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo. Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y lo mantienen trabajando.

Helping you with your daily business

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su equipo para un próximo proyecto o simplemente agregando una nueva herramienta inalámbrica, hemos hecho que sea más fácil asegurarnos de que obtenga exactamente lo que necesita.

El configurador "Arme su kit" le permite elegir cualquier combinación de herramientas de nuestro portafolio inalámbrico, brindando recomendaciones para baterías, cargadores e insertos.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

SU COMPAÑERO 24/7

Sea cual sea el trabajo, esté donde esté, nuestros equipos siempre están disponibles para ayudarlo

Contamos con gerentes de cuentas y consultores técnicos dedicados que lo encontrarán directamente en el lugar de trabajo y le ofrecerán soluciones al instante.

Nuestros agentes de servicio al cliente pueden proporcionar información, tomar pedidos, organizar entregas y reparaciones, todo en una sola llamada telefónica. Además, tiene acceso instantáneo a nuestros productos en nuestras numerosas tiendas Hilti, donde puede probar nuestras herramientas e inserciones y obtener más consejos.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros