Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

LLAVE DE IMPACTO CON TECNOLOGÍA DE TORQUE

Instalación con certificado internacional

Sin importar el material con el que esté trabajando, el sistema Adaptive Torque (AT) puede hacer una instalación de anclaje aprobada internacionalmente de forma rápida y fácil: simplemente escanee la caja y apriete el gatillo.

Introducing the SIW 6AT-A22 impact wrench

Para usar con un amplio rango de materiales

Working with concrete

Concreto

Working with wood

Madera

Working with metal

Metal

FÁCIL DE INSTALAR, FÁCIL DE AJUSTAR Y APROBADA POR LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES ETA e ICC-ESR DE INSTALACIÓN DE ANCLAJES

SIW 6AT-A22 impact wrench

Llave de impacto SIW 6AT

Combinando electrónica inteligente, un yunque robusto y un cono de nariz elegante para alcanzar espacios reducidos, la llave de impacto SIW 6AT-A22 es un sistema pequeño pero potente para la instalación de anclajes de expansión y pernos de metal.

SI-AT-A22

Modulo SI-AT-A22

Un módulo de interfaz pequeño y muy ligero que se inserta entre la llave de impacto y la batería. El módulo de interfaz procesa datos en vivo del SIW 6AT-A22 para confirmar si un anclaje ha sido ajustado de acuerdo con los estándares ETA e ICC-ESR.

Documenting work

Documentación para inspección

Asegurarse de la calidad de instalación de los anclajes nunca ha sido tan fácil. Simplemente conecte el módulo SI-AT-A22 a una computadora con un cable USB estándar y el software de documentación AT descargará los datos de instalación almacenados por el SI-AT-A22, los cuales pueden ser usados para producir un informe de instalación.

Installing anchors

Instalación de anclaje

Usando un algoritmo, desarrollado a partir de 10,000 pruebas, ahora es posible instalar anclajes Hilti bajo los estándares ETA e ICC-ESR de forma automática.

Una vez realizada la instalación, el usuario recibe una indicación visual de luz verde, una notificación en la pantalla y un sonido de confirmación indicando que el anclaje ha alcanzado el torque correcto.

 

Installing bolts

Aplicaciones de atornillado

Puede utilizar herramientas equipadas con AT para hacer un preajuste de los pernos estándar (M8-M16 o 3/8 "-5/8") a un nivel replicable y proteger que los pernos no reciban un torque excesivo.

Puede seleccionar entre 30 configuraciones de ajuste o escanear un código QR de Hilti para una selección rápida y fácil de la configuración de tornillo correcta.

Retorquing and alignment

Torque y alineación

El sistema Adaptive Torque (AT) es lo suficientemente inteligente como para detectar si un anclaje ha sido ajustado y luego nuevamente aflojado.

Esta función es útil para enderezar o alinear accesorios vecinos, como barandas y placas base.

Descubra los beneficios del Adaptive Torque (AT)

Hilti nos ha ahorrado MUCHO tiempo

Sin estas herramientas hubieramos necesitado de al menos 8 semanas para terminar el proyecto

"Hilti nos ha ahorrado mucho tiempo. Puedes colocar anclajes uno tras otro y trabajar continuamente sin quedarte sin aliento como solíamos hacer. Hemos estado aquí por 5 semanas pero estoy seguro que sin estas herramientas hubieramos necesitado de al menos 8 para terminar el proyecto"

¿Qué opinan los usuarios sobre SIW-6AT?

Accesorios

SI-AT-A22 module

SI-AT-A22

Módulo adaptable compatible con el sistema SIW 6AT-A22 para tareas de anclaje y atornillado en línea con los estándares internacionales

Comprar
Adaptive torque documentation software

Software de documentación AT

Software de informe de instalación para importar datos del módulo SI-AT-A22

Más información
SI S 1/2" long impact socket

SI-S 1/2" largo

Dado de impacto de 1/2 "(pulgada) de largo para ajustar pernos y anclajes

Comprar

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su personal para un proyecto cercano o simplemente sumando una nueva herramienta inalámbrica a su colección, hemos hecho más sencillo asegurarnos que consiga exactamente lo que necesita. ¿Por qué pagar por herramientas y accesorios que no usará?
El configurador de "Arme su Kit" le permite mezclar y combinar con recomendaciones pre-establecidas para baterías, cargadores e insertos.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN

Somos su apoyo diario ante cualquier imprevisto

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo.
Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y mantenerse dentro del presupuesto.

Helping you with your daily business

SU ALIADO 24/7

Sea cual sea el trabajo, esté donde esté, estamos siempre disponibles para ayudarlo

Tenemos dedicados asesores comerciales y consultores técnicos que se reunirán directamente con usted en la obra y le ofrecerán soluciones al instante.
Nuestros agentes de servicio al cliente pueden proporcionar información, tomar pedidos, organizar entregas y reparaciones todo en una sola llamada. Asimismo, tiene acceso instantáneo a nuestros productos en nuestras numerosas tiendas Hilti, donde puede probar nuestras herramientas e insertos y tener más consejos.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros