Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Llave de impacto inalámbrica de alto torque

La llave de impacto de alto torque SIW 9-A22 ¾ le brinda un rendimiento con cable con flexibilidad

Con una robusta carcasa de caja de engranajes de metal y un yunque de orificio pasante de acero de alta resistencia de 3/4, el SIW 9-A22 realiza sus aplicaciones de trabajo pesado.

Introducing the SIW 9-A22

Desarrollado para satisfacer las demandas del lugar de trabajo.

Metal

Metal

Concrete

Concreto

Wood

Madera

SF 6H-A22 is fast and versatile

Alto par para aplicaciones de atornillado en acero estructural

Con un par nominal de 800 Nm, el SIW 9-A22 se puede utilizar para aplicaciones de atornillado estructural que aprietan tornillos de hasta M24 de tamaño. La carcasa de la caja de engranajes y el yunque de strength ”de alta resistencia hacen que la herramienta sea lo suficientemente robusta para las condiciones del lugar de trabajo.

SF 6H-A22 is compatible with your existing 22 V tools

Diseñado para aumentar la accesibilidad y el control

El diámetro delgado y las luces LED integradas del SIW 9-A22 facilitan el trabajo en espacios pequeños, mientras que el mango y el gatillo se han desarrollado para mejorar el control para aplicaciones como apretar los pernos de la brida de la tubería.

SF 6H-A22 has power that's easy to handle

El nuevo mecanismo de doble martillo reduce las vibraciones

Para fijar anclajes de tornillo de mayor diámetro, como Hilti HUS3-H14 y Hilti HUS3-H10, desarrollamos el mecanismo de doble martillo que reduce las vibraciones, lo que ayuda a aumentar la seguridad en aplicaciones en serie cuando se trabaja en concreto.

SF 6H-A22 has power that's easy to handle

Características que ayudan a aumentar la seguridad y la productividad

Para ayudar a garantizar la seguridad del operador y del lugar de trabajo, el SIW 9-A22 utiliza un E-Spring que se conecta en un orificio pasante en el yunque para mantener los enchufes en su lugar, se puede usar una correa de retención adicional para proteger si la herramienta se cae accidentalmente

¿Por qué la necesidad de una llave dinamométrica de alto impacto?

SIW 9-A22 High impact torque wrench

Es imposible exagerar el impacto que las herramientas eléctricas inalámbricas han tenido en las industrias de la construcción, mecánica e ingeniería, y la llave de impacto inalámbrica no es una excepción.

A diferencia de los taladros / atornilladores inalámbricos y los atornilladores de impacto, que sobresalen en los agujeros de perforación y los tornillos de accionamiento, la llave de impacto está especialmente diseñada para apretar y aflojar varios pernos, tuercas y tornillos de cabeza hexagonal. La diferencia con una llave de impacto es que utiliza tanto la fuerza de rotación (torque) como los golpes o impactos de conmoción de explosión corta que se miden en milisegundos, para entregar alta potencia en una herramienta pequeña. La herramienta utiliza un diseño inteligente de la carcasa para que la fuerza de reacción se absorba en la carcasa, lo que permite a los operadores realizar operaciones con una sola mano.

La ventaja de Hilti

La gama Hilti de llaves de impacto inalámbricas, que incluye SIW 22T-A y SIW 6AT-A22, se ha ampliado para satisfacer las demandas de las aplicaciones de servicio pesado. La nueva llave de impacto inalámbrica SIW 9-A22 produce par de torsión de 800 Nm, que es más que suficiente potencia y rendimiento para aplicaciones de atornillado y anclaje de alta resistencia en acero, hormigón y madera.

El SIW 9-A22 tiene un yunque de acero de alta resistencia de ¾ ”con una 'fijación de orificio pasante'. Este enfoque utiliza el Hilti E-Sprint para unir grandes enchufes al yunque, lo que ayuda a garantizar que permanezcan en posición durante los períodos intensos de trabajo y ayuda a reducir el riesgo de que se caigan los enchufes pesados ​​y ocasionen un peligro para otros trabajadores en el lugar de trabajo. El Hilti E-Spring significa que los enchufes se pueden completar de forma rápida y segura, asegurando que no haya inconvenientes en la productividad.

Para aumentar la productividad del operador, el SIW 9-A22 utiliza una caja de cambios de doble martillo. Esta nueva tecnología aumenta la vida útil de la herramienta y reduce el nivel de vibraciones. Juntos, se combinan para ayudar a minimizar la fatiga del usuario y aumentar la cantidad de tiempo que un solo operador puede utilizar la herramienta.

Como era de esperar, todas las herramientas inalámbricas de Hilti vienen con 2 años de cobertura contra el desgaste y, si su herramienta se rompe, la repararemos dentro de 3 días, todo sin costo y con tranquilidad.

Los enchufes preparados para impactos de Hilti están diseñados para aplicaciones exigentes

Hilti-long-impact-sockets

Hilti ¾ tomas de impacto largas SI-S ¾ - L

Los zócalos largos de ¾ diseñados para llaves de impacto son la solución universal, que le brinda suficiente espacio dentro de los zócalos para conducirlo en sus aplicaciones de anclaje y atornillado

Hilti-short-impact-sockets

Hilti ¾ tomas de impacto cortas SI-S ¾

Los casquillos de impacto cortos de ¾ diseñados para llaves de impacto son el solucionador de problemas perfecto cuando necesita alcanzar espacios reducidos donde sus receptáculos largos no pueden alcanza

E-Spring (for 3/4" impact socket), Safetypin for 3/4" impact sockets (alternative to pin&ring)

Hilti E-Springs

Solo una fijación de orificio pasante asegura que los enchufes grandes permanezcan en el yunque, sin ser un peligro para otros trabajadores en el lugar de trabajo. Con el nuevo Hilti E-Spring, la fijación del zócalo pasante puede realizarse en un solo paso, asegurando que no haya inconvenientes en la productividad.

Hus checking gauge for the SIW 9-A22

Medidor de comprobación de HUS

Le permite comprobar rápidamente el desgaste de un anclaje de tornillo HUS e indica si el anclaje de tornillo se puede reutilizar. Se puede instalar en las llaves de impacto inalámbricas SIW 6AT-A22, SIW 22T-A y SIW 9-A-22

AYUDÁNDOLO CON SU NEGOCIO DIARIO

Servicios para que siga desempeñando su trabajo

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo. Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y lo mantienen trabajando.

Helping you with your daily business

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su equipo para un próximo proyecto o simplemente agregando una nueva herramienta inalámbrica, hemos hecho que sea más fácil asegurarnos de que obtenga exactamente lo que necesita.

El configurador "Arme su kit" le permite elegir cualquier combinación de herramientas de nuestro portafolio inalámbrico, brindando recomendaciones para baterías, cargadores e insertos.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

SU COMPAÑERO 24/7

Sea cual sea el trabajo, esté donde esté, nuestros equipos siempre están disponibles para ayudarlo

Contamos con gerentes de cuentas y consultores técnicos dedicados que lo encontrarán directamente en el lugar de trabajo y le ofrecerán soluciones al instante.

Nuestros agentes de servicio al cliente pueden proporcionar información, tomar pedidos, organizar entregas y reparaciones, todo en una sola llamada telefónica. Además, tiene acceso instantáneo a nuestros productos en nuestras numerosas tiendas Hilti, donde puede probar nuestras herramientas e inserciones y obtener más consejos.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros