Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

MARTILLO PERFORADOR INALÁMBRICO

El martillo perforador TE 6-A22 es su mejor aliado para las tareas exigentes de taladrado, picado y fijación

Diseño ligero, potente con Active Vibration Reduction (AVR) y un módulo opcional de eliminación de polvo para que realice su trabajo de forma cómoda y segura.

Introducing the TE 6-A22 rotary hammer drill

Para usar con un amplio rango de materiales.

Working with concrete

Concreto

Working with masonry

Ladrillo

Working with wood

Madera

Working with metal

Metal

TE 6-A22 ES SU PRIMERA ELECCIÓN PARA LAS TAREAS EXIGENTES DEBIDO A SU POTENCIA, PESO LIGERO Y PORTABILIDAD.

High performance drilling

Perforación de alto rendimiento

Diseñado para un amplio rango de aplicaciones en diversas industrias, desde perforación de alto rendimiento de 20mm de diámetro hasta una función de astillado para trabajos de corrección. El mandril intercambiable puede usarse para taladrar en madera y acero. Asimismo, tiene la opción de elegir entre la batería: 2.6 Ah para peso reducido o la 5.2 Ah para un mayor rendimiento por carga.

Building and construction

Edificación y construcción

El equilibrio ideal entre potencia y peso, para que pueda hacer un trabajo fácil de:

  • Fijación de encofrados o instalación de andamios
  • Instalar tubos o tuberías
  • Taladrar agujeros para canales
  • Remover baldosas o limpiar cemento
  • Perforación en metal
Mechanical installation

Instalación mecánica

Perfecto para instalar conductos y tuberías gracias a su potencia, peso ligero y mayor tiempo de operación por batería cargada. También compatible con el sistema de instalación HDI para anclajes de expansión puede aumentar su productividad en más del 50% en comparación con los métodos de instalación tradicionales.

Electrical installation

Instalación eléctrica

Fácil de usar para instalaciones eléctricas. Este martillo perforador es ideal para perforar agujeros para canales e instalaciones eléctricas. Cuando se utiliza con el Dust Removal System (DRS) integrado, crea un entorno de trabajo prácticamente libre de polvo.

Installation of steelwork

Instalación de carpintería metálica

El mandril intercambiable le permite usar brocas HSS para perforar metal, lo que la convierte en una opción ideal para aplicaciones de acero medio-pesado así como la instalación de escaleras metálicas, perfiles y grandes vallas.

EL CORRECTO RATIO ENTRE POTENCIA Y PESO

Es simplemente increíble

"Es realmente útil porque tenemos muchas herramientas con la misma batería, por lo que es fácil intercambiarlas. Lo estaba usando mucho para trabajar sobre la cabeza y la potencia que brinda teniendo en cuenta su tamaño, es simplemente increíble."

Descubra los beneficios del martillo perforador TE 6-A22

LAS BROCAS SDS ESTÁN DISEÑADAS CON CABEZA COMPLETA DE CARBURO Y CON FORMA DE HÉLICE PARA PERFORAR MÁS RÁPIDO QUE CUALQUIER OTRA BROCA EN CONCRETO, LADRILLO, Y MAMPOSTERÍA

TE-CX (SDS Plus) metric hammer drill bit

TE-CX (SDS Plus) métrico

La mejor broca de martillo SDS Plus (TE-C) para la perforación de anclajes en concreto reforzado.

Comprar
TE-CP-FM narrow-flat chisel

TE-CP-FM

Cincel plano delgado SDS Plus (TE-C) de alto desempeño (poligonal) para cincelado controlado en cemento y mampostería.

Comprar
TE-CP-SM pointed chisel

TE-CP-SM

Cincel puntero SDS Plus (TE-C) de alto desempeño (poligonal) para tareas de picado de concreto y mampostería.

Comprar
TE-C (SDS Plus) metric hammer drill bit

TE-C (SDS Plus) métrico

Broca para taladro percutor básica SDS plus (TE-C) con hélice con 2 espirales para realizar taladros de anclaje en concreto

Comprar

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su personal para un proyecto cercano o simplemente sumando una nueva herramienta inalámbrica a su colección, hemos hecho más sencillo asegurarnos que consiga exactamente lo que necesita. ¿Por qué pagar por herramientas y accesorios que no usará?

El configurador de "Arme su Kit" le permite mezclar y combinar con recomendaciones pre-establecidas para baterías, cargadores e insertos.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

SU ALIADO 24/7

Sea cual sea el trabajo, esté donde esté, estamos siempre disponibles para ayudarlo

Tenemos dedicados asesores comerciales y consultores técnicos que se reunirán directamente con usted en la obra y le ofrecerán soluciones al instante.

Nuestros agentes de servicio al cliente pueden proporcionar información, tomar pedidos, organizar entregas y reparaciones todo en una sola llamada. Asimismo, tiene acceso instantáneo a nuestros productos en nuestras numerosas tiendas Hilti, donde puede probar nuestras herramientas e insertos y tener más consejos.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros