Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

MARTILLO COMBINADO SDS MAX

Potente, flexible e inalámbrico

Con tecnología de reducción activa de la vibración (AVR) y control activo del torque (ATC), el martillo TE 60-A36 de alto rendimiento es la herramienta ideal para realizar operaciones pesadas de perforación y cincelado en concreto.

Introducing the TE 60-A36 combihammer

Para usar con un amplio rango de materiales.

Working with masonry

Ladrillo

Working with concrete

Concreto

FLEXIBILIDAD INALÁMBRICA PARA APLICACIONES PESADAS CON LA POTENCIA USUAL DEL MARTILLO COMBINADO HILTI

Drilling in concrete

Perforación de concreto

Con 8.1J (6 pies-lb) de energía de impacto a 3,300 impactos por minuto, este martillo combinado inalámbrico es perfecto para:

  • Perforación de anclajes a través de agujeros
  • Perforación de agujeros de 18 a 80 mm de diámetro
Coring and chiseling in masonry

El escarificado y cincelado de mampostería

Incluso puede usar el TE 60-A36 con brocas corona TE-Y-BK para escarifar agujeros en mampostería y concreto de hasta 100mm de diámetro.

En el modo de solo martillo, también puede usar la herramienta para tareas de demolición de mampostería de dificultad media y cincelar superficialmente trabajo en concreto.

innovaciones con las que puede contar

Active torque control

Active Torque Control

Active Torque Control (ATC) evita que el cuerpo de la herramienta gire sin control si la broca se atasca, lo que ayuda a reducir un riesgo de seguridad común.

Brushless motor

Motor sin escobillas

Motor sin escobillas para un rendimiento excepcionalmente alto y una eficiencia superior del sistema.

Dust-free drilling and chiseling

Taladrado y cincelado sin polvo

El sistema opcional de eliminación de polvo DRS-Y recoge hasta el 95% del polvo.

Descubra los beneficios del martillo combinado TE 60-A36

LAS BROCAS SDS ESTÁN DISEÑADAS CON UNA CABEZA COMPLETA DE CARBURO Y CON FORMA DE HÉLICE PARA PERFORAR MÁS RÁPIDO QUE CUALQUIER OTRA BROCA EN CONCRETO, LADRILLO, Y MAMPOSTERÍA

TE-YX (SDS Max) metric hammer drill bit

TE-YX (SDS Max) métrico

Broca Ultimate SDS Max (TE-YX) con cabeza de carburo y geometría x para la perforación en concreto reforzado.

Comprar
TE-YP-SM pointed chisel

TE-YP SM

Cincel puntero SDS Max (TE-Y) de alto desempeño (poligonal) para tareas de cincelado de concreto y mampostería.

Comprar
TE-Y-BK (SDS Max) percussion core hammer drill bit

TE-Y-BK (SDS Max)

Broca corona con percusión SDS Max (TE-Y) para cortar agujeros en hormigón y mampostería 

Comprar

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN

Somos su apoyo diario ante cualquier imprevisto

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo.
Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y mantenerse dentro del presupuesto.

Helping you with your daily business

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su personal para un proyecto cercano o simplemente sumando una nueva herramienta inalámbrica a su colección, hemos hecho más sencillo asegurarnos que consiga exactamente lo que necesita. ¿Por qué pagar por herramientas y accesorios que no usará?

El configurador de "Arme su Kit" le permite mezclar y combinar con recomendaciones pre-establecidas para baterías, cargadores e insertos.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

SU ALIADO 24/7

Sea cual sea el trabajo, esté donde esté, estamos siempre disponibles para ayudarlo

Tenemos dedicados asesores comerciales y consultores técnicos que se reunirán directamente con usted en la obra y le ofrecerán soluciones al instante.
Nuestros agentes de servicio al cliente pueden proporcionar información, tomar pedidos, organizar entregas y reparaciones todo en una sola llamada. Asimismo, tiene acceso instantáneo a nuestros productos en nuestras numerosas tiendas Hilti, donde puede probar nuestras herramientas e insertos y tener más consejos.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros