Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

MANTENGA SU ÁREA DE TRABAJO INALÁMBRICA Y LIMPIA

La aspiradora en seco compacta inalámbrica VC 5-A22 combina un fuerte rendimiento con una excelente

Una aspiradora liviana e inalámbrica para profesionales, la VC 5-A22 tiene una correa para el hombro integrada, es fácil de manejar, cómoda de transportar y perfecta para limpiar su área de trabajo o mantener su camioneta ordenada.

Hilti VC 5-A22 vacuum cleaner

Adecuado para una amplia gama de materiales

Wood dust removal with the VC 5-A22

Acerrín

Concrete dust removal with the VC 5-A22

Polvo de Concreto

Metal dust removal with the VC 5-A22

Polvo de metal

Metal dust removal with the VC 5-A22

Miscellaneous

Easy to clean filter with the VC 5-A22

Limpieza de filtros

El filtro se puede limpiar con solo presionar un botón para garantizar una potencia de succión ininterrumpida

Eco mode on the VC 5-A22 increases runtime

Rendimiento constante en modo ECO

Cuando se configura en modo ECO, el rendimiento constante se habilita por hasta 40 minutos

Cordless mobility with the VC 5-A22

Movilidad inalámbrica

Movilidad inalámbrica con una práctica correa para el hombro y una manguera extra larga.

The VC 5-A22 has a compact and lightweight design

Compacto y ligero

Su tamaño compacto facilita su almacenamiento y transporte.

The Hilti VC 5-A22 cordless vacuum cleaner
  • Prevenir el polvo y los escombros aumenta la seguridad en el lugar de trabajo

    El polvo es un riesgo establecido para la salud y la seguridad en la industria de la construcción, y el uso de aspiradoras ayuda a mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. La VC 5 A-22 es una aspiradora en seco compacta e inalámbrica para profesionales que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones de limpieza y extracción de polvo.

    La ventaja de Hilti


    Con un peso de solo 4.3 kilogramos y con una correa para el hombro integrada, el VC 5-A22 es fácil de manejar, cómodo de transportar y se puede almacenar fácilmente durante el transporte, ocupando poco espacio. Con una manguera flexible de 2.5 metros y dos accesorios de cabeza adicionales, el VC 5-A22 puede acceder fácilmente a áreas de trabajo difíciles de alcanzar, mientras que la capacidad del tanque de 5 litros y la operación con o sin bolsa de filtro significa que el VC 5-A22 está listo cuando lo necesites.

    Ofreciéndole el rendimiento que su negocio requiere, la aspiradora en seco Hilti VC 5-A22 ofrece:

  • La mejor potencia de succión de su clase que amplía la gama de trabajos de limpieza y extracción de polvo.
  • El modo ECO permite un rendimiento constante de hasta 40 minutos.
  • La limpieza del filtro con solo presionar un botón garantiza una potencia de succión ininterrumpida.
  • El VC 5-A22 es totalmente compatible con nuestra plataforma de batería de 22 voltios, y para el mayor rango de
  • potencia recomendamos usar la herramienta con nuestro paquete de batería B 22 5.2.

Descubre más sobre el VC 5-A22

Descubre más sobre el VC 5-A22

Las hojas de sierra recíproca Hilti ofrecen un rendimiento ideal y una vida útil adicional para una amplia gama de aplicaciones de corte de metal y madera

Replacement hose for the VC 5-A22

Manguera de repuesto

Disponible en diferentes longitudes para que pueda conectar una variedad de cepillos para simplificar la limpieza

Dust bag for the VC 5-A22

Bolsas de polvo

Resistente al desgarro y adecuado para aplicaciones en seco, permite un reciclaje y vaciado prácticamente sin polvo.

VC 5-A22 filter for dry applications

Filtros estándar y HEPA

Adecuado para aplicaciones en seco, los filtros Hilti para el VC 5-A22 tienen una calificación de eficiencia del 99.9%

 

An assortment of brushes for the VC 5-A22

Boquillas Especializadas

Una variedad de cepillos que ayudan a simplificar la limpieza en pisos y espacios pequeños.

AYUDANDOLO CON SU NEGOCIO DIARIO

Servicios para que siga desempeñando su trabajo

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo. Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y lo mantienen trabajando.

Helping you with your daily business

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su equipo para un próximo proyecto o simplemente agregando una nueva herramienta inalámbrica, hemos hecho que sea más fácil asegurarnos de que obtenga exactamente lo que necesita.

El configurador "Arme su kit" le permite elegir cualquier combinación de herramientas de nuestro portafolio inalámbrico, brindando recomendaciones para baterías, cargadores e insertos.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

SU COMPAÑERO 24/7

Sea cual sea el trabajo, esté donde esté, nuestros equipos siempre están disponibles para ayudarlo

Contamos con gerentes de cuentas y consultores técnicos dedicados que lo encontrarán directamente en el lugar de trabajo y le ofrecerán soluciones al instante.

Nuestros agentes de servicio al cliente pueden proporcionar información, tomar pedidos, organizar entregas y reparaciones, todo en una sola llamada telefónica. Además, tiene acceso instantáneo a nuestros productos en nuestras numerosas tiendas Hilti, donde puede probar nuestras herramientas e inserciones y obtener más consejos.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros