Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN

Los robustos y resistentes láseres Hilti llevan su productividad al siguiente nivel

Ya sea que trabaje en el interior o exterior, en aplicaciones horizontales, verticales o de doble pendiente, tenemos los láseres más robustos y resistentes para realizar el trabajo.

Alignment and levelling

Sea cual sea su aplicación, tenemos una solución para usted

Exterior layout

Uso Exterior

Ya sea que busque trazar líneas horizontales y verticales, establecer la nivelación de pendientes simples o dobles, instalar fachadas sin un haz de error, tenemos un nivel láser giratorio exterior para ayudarle a realizar el trabajo.

Ver láseres
Interior layout

Uso Interior

Especialmente diseñado para aplicaciones interiores, nuestra gama de niveles láser interiores presenta un haz láser verde que ofrece una visibilidad cuatro veces mayor que los rayos rojos.

Ver láseres

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA USTED

PR 2-HS

PR 2 HS-A12

Comprar
PR 30 HSV-A12

PR 30 HVS-A12

Comprar
PM 40-MG

PM 40-MG

Comprar

Rendimiento y visibilidad superior

La última tecnología láser de haz verde ofrece una diferencia incomparable

El brillante rayo láser verde del modelo multilínea PM 40-MG es 4 veces más visible para el ojo humano, más nítido y fino que los tipos de láser rojo convencionales. Ofrece resultados significativamente mejores con mayor comodidad cuando se trabaja a largas distancias o en entornos brillantes. De forma paralela, el robusto trípode mantiene estable el láser en las dificiles condiciones de la obra, como suelos irregulares y polvorientos, incluso con baches y agujeros.

Gracias a sus patas ajustables cubiertas de goma, el trípode compensa las superficies rugosas u otros obstáculos y ayuda a evitar dañar las superficies sensibles.

PM 40-MG

DURO EN EL EXTERIOR INTELIGENTE EN EL INTERIOR

Los láseres rotativos PR 2-HS A12 y PR 30-HVS A12 con nueva protección contra caídas

El PR 2-HS A12 y PR 30-HVS A12 cuentan con una carcasa patentada que mantiene a los componentes sensibles de nivelación intactos ante cualquier caída. Asimismo, el sistema de amortiguación interna reduce radicalmente la vibración, lo que garantiza precisión con el mejor tiempo de nivelación ofrecido por Hilti.

PR 2-HS

¿QUÉ HACE A NUESTROS LÁSERES TAN CONFIABLES?

Tecnología resistente a caídas

Siempre existe el riesgo que los láseres se puedan caer del trípode. Los accidentes ocurren. Es por ello, que nuestros láseres rotativos están diseñados para ser lo más resistente posible a las caídas, de modo que usted pueda concentrarse en perfeccionar las pendientes de su sitio, diseños de cimientos e instalaciones de techo suspendido sin preocuparse por algún posible accidente.
Tecnología externa: la carcasa reforzada con fibra de plástico y las cuatro asas de absorción de impacto amortiguan el golpe inicial y reducen la tensión en los componentes internos de la herramienta. El cabezal de seguridad recientemente desarrollado agrega protección adicional.
Tecnología interna: el material absorbente de energía y el molde de resina mineral patentado protegen eficazmente el núcleo de la herramienta. Nuestros láseres giratorios pueden soportar caídas desde un trípode (1,5 m) y caídas libres sobre hormigón (1 m) sin perder precisión. El nivel digital será tan preciso después de la caída accidental como lo era antes.

¿Desea ver los láseres en acción?

PR 2-HS
PR 2-HS

Baterías que trabajan tan duro como usted

Tecnología inalámbrica avanzada

Impulse su negocio con la última tecnología de baterías de iones de litio de Hilti. Nuestras baterías están selladas contra la humedad y el polvo, mientras que la carcasa reforzada con fibra de vidrio hace que estas baterías potentes sean cuatro veces más resistentes a los impactos que las alternativas de plástico ABS.

Batteries that work as hard as you do

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su personal para un proyecto cercano o simplemente sumando una nueva herramienta inalámbrica a su colección, hemos hecho más sencillo asegurarnos que consiga exactamente lo que necesita. ¿Por qué pagar por herramientas y accesorios que no usará?
El configurador de "Arme su Kit" le permite mezclar y combinar con recomendaciones pre-establecidas para baterías, cargadores e insertos.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN

Somos su apoyo diario ante cualquier imprevisto

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo.
Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y mantenerse dentro del presupuesto.

Helping you with your daily business

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros