Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Atornillado y Anclaje

Las llaves de impacto Hilti están diseñadas para hacer que su trabajo fluya

Cuando se trata de atornillar y anclar, los errores no son una opción. Las llaves de impacto Hilti están diseñadas para ayudarlo a hacer el trabajo de manera segura, rápida y fácil.

Bolting and anchoring

Sea cual sea su material, tenemos una solución para usted

Metal bolting with SF 22T-A

Pernos de metal

Las llaves de impacto Hilti le brindan un tiempo de ejecución más prolongado y un mayor rendimiento en diversas aplicaciones de atornillado y conducción de metales ligeros a pesados.

Ver herramientas
Anchoring in concrete with SIW 22T-A

Anclaje en hormigón

Haga coincidir su herramienta inalámbrica con nuestros enchufes de impacto premium y barras de torsión para maximizar el rendimiento y hacer el trabajo.

Ver herramientas

ELIJA LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA USTED

SIW 22T-A 1/2" impact wrench

SIW 22T-A 1/2"

Comprar
SIW 22T-A 3/4" impact wrench

SIW 9-A22 3/4"

Comprar

SafeSet

Safeset

La seguridad. Productividad. Aprobación. SafeSet es la metodología probada de Hilti para la instalación de anclajes consistentemente de alta calidad a la velocidad del rayo.

El SIW 6AT-A22, junto con el módulo SI-AT-A22, cumple con todos los criterios de SafeSet porque ahorran tiempo y reducen costos al tiempo que eliminan el alcance de errores de instalación.

 

Baterías que trabajan tan duro como usted

Tecnología inalámbrica avanzada

Impulse su negocio con la última tecnología de baterías de iones de litio de Hilti. Nuestras baterías están selladas contra la humedad y el polvo, mientras que la carcasa reforzada con fibra de vidrio hace que estas baterías potentes sean cuatro veces más resistentes a los impactos que las alternativas de plástico ABS.

Batteries that work as hard as you do

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su personal para un proyecto cercano o simplemente sumando una nueva herramienta inalámbrica a su colección, hemos hecho más sencillo asegurarnos que consiga exactamente lo que necesita. ¿Por qué pagar por herramientas y accesorios que no usará?

El configurador de "Arme su Kit" le permite mezclar y combinar con recomendaciones pre-establecidas para baterías, cargadores e insertos.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN

Somos su apoyo diario ante cualquier imprevisto

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo.
Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y mantenerse dentro del presupuesto.

Helping you with your daily business

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros