Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

PULIDO

Los esmeriles ergonómicos y de seguridad superior que hacen que su trabajo fluya

Pulir no tiene que ser una tarea pesada con estas opciones ergonómicas, versátiles y amigables con el operador.

Grinding Solutions

Sea cual sea su material, tenemos una solución para usted

Grinding concrete

Pulido en concreto

Con los esmeriles inalámbricos Hilti, el pulido en concreto pasa de ser una tarea polvorienta y que consume mucho tiempo a un proceso limpio y veloz.

Ver herramientas
Grinding metal

Pulido en metal

La amoladora angular Hilti cuenta con un diseño ergonómico creado para incrementar la productividad de tareas de corte y desbaste en metal. 

Ver herramientas

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA USTED

AG 125-A22 angle grinder

AG 125-A22

Comprar
AG 125-A22 angle grinder

AG 125-A36

Comprar

Descubra las tecnologías que aumentan la productividad

Active Vibration Reduction

Reducción activa de vibraciones

La tecnología Active Vibration Reduction (AVR) ayuda a minimizar la exposición del operador a la vibración mano-brazo, hasta en dos tercios en comparación con las herramientas de la competencia.

Smart Power

Smart Power

La tecnología Smart Power ajusta automáticamente la potencia de salida para adaptarse al material que se está cortando, ofreciendo un rendimiento de corte alto y consistente y protegiendo el motor de sobrecargas

Baterías que trabajan tan duro como usted

Tecnología inalámbrica avanzada

Impulse su negocio con la última tecnología de baterías de iones de litio de Hilti. Nuestras baterías están selladas contra la humedad y el polvo, mientras que la carcasa reforzada con fibra de vidrio hace que estas baterías potentes sean cuatro veces más resistentes a los impactos que las alternativas de plástico ABS.

Batteries that work as hard as you do

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su personal para un proyecto cercano o simplemente sumando una nueva herramienta inalámbrica a su colección, hemos hecho más sencillo asegurarnos que consiga exactamente lo que necesita. ¿Por qué pagar por herramientas y accesorios que no usará?
El configurador de "Arme su Kit" le permite mezclar y combinar con recomendaciones pre-establecidas para baterías, cargadores e insertos.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN

Somos su apoyo diario ante cualquier imprevisto

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo.
Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y mantenerse dentro del presupuesto.

Helping you with your daily business

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros