Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

ILUMINACIÓN

Lámparas inalámbricas LED que hacen que su trabajo fluya

Donde sea que esté trabajando, nuestros sistemas de iluminación de trabajo LED lo ayudan a ver con seguridad su área de trabajo.

Jobsite lighting

Para iluminar áreas pequeñas o grandes, tenemos la solución para usted

Hilti SL 2 task lights are available on both B12 and B22 battery platforms

ILUMINACIÓN

Las luces de trabajo LED inalámbricas SL 2 pueden brillar hasta un día completo de trabajo con una sola carga de batería. Con una cabeza flexible y un gancho integrado, son perfectos para iluminar áreas de trabajo confinadas y medianas.

The Hilti SL 6-A22 area light is suitable for a broad range of work site applications

ILUMINACIÓN DE ÁREA

Con el poder de iluminar una habitación entera, la luz de área inalámbrica SL 6-A22 tiene 3 configuraciones de brillo de 1,000, 2,000 y 3,000 lm, por lo que no hay necesidad de múltiples lámparas inalámbricas para iluminar su espacio de trabajo.

FLEXIBILIDAD COMO ESTÁNDAR

El gancho retráctil y el panel LED ajustable le brindan múltiples opciones de montaje

A veces necesita luz brillante, pero no quiere limitarse a la iluminación a nivel del piso o tendiendo cables alrededor del lugar de trabajo.
Es por eso que hemos diseñado el SL 2 y el SL 6 con cabezales ajustables y opciones de montaje integradas para que pueda unirlos a una variedad de superficies y mantenerlo alejado del equipo en el sitio, lo que ayuda a evitar riesgos de tropiezos.
En combinación con un alto rendimiento y una iluminación sin sombras, le ofrecemos soluciones de iluminación listas para trabajar tan duro como usted.

Flexibility is standard with the 360 rotation of the SL 2-A12 and SL 2-A22 task lights

Rendimiento de la batería

Tecnología avanzada de batería de 12V y 22V para luces inalámbricas

Impulse su negocio con la última tecnología de baterías de iones de litio de Hilti. Los componentes electrónicos de nuestras baterías están sellados contra la humedad y el polvo, mientras que una carcasa de fibra de vidrio significa que estas potentes baterías son hasta cuatro veces más resistentes a los impactos que las carcasas de plástico estándar.

Batteries that work as hard as you do

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su personal para un proyecto cercano o simplemente sumando una nueva herramienta inalámbrica a su colección, hemos hecho más sencillo asegurarnos que consiga exactamente lo que necesita. ¿Por qué pagar por herramientas y accesorios que no usará?
El configurador de "Arme su Kit" le permite mezclar y combinar con recomendaciones pre-establecidas para baterías, cargadores e insertos.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN

Somos su apoyo diario ante cualquier imprevisto

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo.
Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y mantenerse dentro del presupuesto.

Helping you with your daily business

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros