Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Atornillado

Atornilladoras de impacto a batería diseñadas para tareas ligeras y pesadas que hacen fluir su trabajo

Hilti tiene una gama de excelentes opciones para fijar tornillos en madera, metal y concreto. Desde llaves de impacto de fácil uso hasta potentes taladros, tenemos la herramienta adecuada para su trabajo.

Screw fastening

Sea cual sea su material, tenemos una solución para usted

Screw fastening into wood

Madera

Tenemos una amplia gama de herramientas y brocas para atornillar y fijar en madera.

Ver herramientas
Screw fastening into drywall

Paneles de yeso

Hilti tiene la solución adecuada para fijar paneles de yeso a estructuras de metal o madera en paredes y techos.

Ver herramientas
Fastening into metal

Metal

Soluciones para colocar tornillos autorroscantes en una amplia gama de materiales de metal como el acero y aluminio.

Ver herramientas
Torque-controlled fastening

Control de torque

Herramientas especiales con torque incorporado y medidor de profundidad para colocar tornillos autoperforantes.

Ver herramientas
Screw fastening finish work

Trabajo terminado

Cuando necesite la solución adecuada para sus trabajos de acabado, puede combinar su herramienta inalámbrica con las brocas premium Hilti y así maximizar su rendimiento.

Ver herramientas
Specialty metal fastening

Especializado

Taladros inalámbricos de alto rendimiento diseñados para aplicaciones de fijación especializadas.

Ver herramientas

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA USTED

SFC 22-A drill driver

SFC 22-A

Comprar
SBT 4-A22

SBT 4-A22

Comprar
ST 1800-A22 screwdriver

ST 1800-A22

Comprar
SD 5000-A22 drywall screwdriver

SD 5000-A22

Comprar

Descubra las tecnologías que aumentan la productividad

Active Torque Control

Active Torque Control

Active Torque Control (ATC) evita rápidamente la rotación excesiva de la herramienta cuando una cuchilla se une o se pega, protegiendo al usuario de posibles lesiones.

Dust Removal System

Sistema de eliminación de polvo

El Sistema de eliminación de polvo (DRS) ayuda a eliminar el polvo fino peligroso para aumentar la productividad y reduce el desgaste de herramientas y consumibles.

Active Vibration Reduction

Reducción activa de vibraciones

La tecnología Active Vibration Reduction (AVR) ayuda a minimizar la exposición del operador a la vibración mano-brazo, hasta en dos tercios en comparación con las herramientas de la competencia.

Baterías que trabajan tan duro como usted

Tecnología inalámbrica avanzada

Impulse su negocio con la última tecnología de baterías de iones de litio de Hilti. Nuestras baterías están selladas contra la humedad y el polvo, mientras que la carcasa reforzada con fibra de vidrio hace que estas baterías potentes sean cuatro veces más resistentes a los impactos que las alternativas de plástico ABS

Batteries that work as hard as you do

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su personal para un proyecto cercano o simplemente sumando una nueva herramienta inalámbrica a su colección, hemos hecho más sencillo asegurarnos que consiga exactamente lo que necesita. ¿Por qué pagar por herramientas y accesorios que no usará?

El configurador de "Arme su Kit" le permite mezclar y combinar con recomendaciones pre-establecidas para baterías, cargadores e insertos

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN

Somos su apoyo diario ante cualquier imprevisto

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo.
Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y mantenerse dentro del presupuesto.

A su servicio todos los días

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros