Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Tecnología de perforación

Nuestras brocas le brindan el mayor rendimiento para sus herramientas a batería

Elegir la broca adecuada para su herramienta inalámbrica aumenta su productividad sin importar con qué material esté trabajando.

Ofrecemos un amplio rango de brocas SDS para martillo con cabeza completa de carburo y diseño de hélice para perforar en concreto, ladrillo, mampostería y metal, incluyendo HSS, brocas escalonadas y brocas de pala.

Drilling inserts

Perforación de madera

Las brocas Hilti optimizan el rendimiento para la perforación de madera

  • Superficie recubierta de cromo para una eliminación de virutas súper rápida.
  • Bordes súper afilados para mayor velocidad durante toda la vida útil.
  • Diseño de punta de taladro y flauta que ahorra energía.
Brocas Hilti que optimizan la perforación en madera
Brocas Hilti que optimizan la perforación en madera

Hasta 80% más trabajo por carga con la broca WDB-A

Hasta 80% más trabajo por carga
Hasta 80% más trabajo por carga

Insertos de perforación para todas las aplicaciones

Metalcut bimetal hole saw

Broca corona HS-ME

Broca corona bimetálica MetalCut para taladros de 16-83 mm de diámetro en acero y otros metales

Comprar
Stepped drill bit

Broca escalonada HSS SB

Perforación y ampliación de agujeros en metal que ofrece perforación de múltiples diámetros con solo una broca

Comprar
Bimetal hole saw multicut

Broca corona HS-MU

Corte preciso de agujeros de gran diámetro de hasta 152 mm en diversos materiales, como acero o aluminio.

Comprar
Spade bit

Brocas de pala WDB S

Perforación rápida de agujeros poco profundos en la madera que permite menos esfuerzo y reduce la vibración

Comprar

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN

Somos su apoyo diario ante cualquier imprevisto

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo.
Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y mantenerse dentro del presupuesto.

Helping you with your daily business

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros