Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Tecnología de perforación de martillos

Brocas diseñadas para potenciar el rendimiento de su martillo

Elegir la broca correcta para su martillo a batería es la forma más efectiva de incrementar su productividad. Con una gama de brocas de martillo SDS con cabezal de carburo completo y diseño de hélice para perforar en concreto, ladrillo y mampostería, nuestras herramientas e insertos funcionan juntos como un verdadero sistema. Y, debido a que conocemos de la importancia de flexibilidad en la obra, nos hemos asegurado que la nueva línea de insertos Cordless Power Care (CPC) sea compatible con sus herramientas Hilti con cable.

Hammer drilling

30% MÁS DE DURACIÓN CON LAS BROCAS CX

Las brocas Hilti con desempeño optimizado para cemento reforzado

  • Nueva cabeza de carburo sólida de alta resistencia al desgaste que permite realizar con precisión orificios para la colocación de anclajes: hasta un 30 % más de duración con respecto a otras brocas SDS Plus
  • La hélice con cuatro espirales y la geometría de la cabeza hacen que haya una perforación más consistente, rápida y progresiva durante toda la vida útil de la broca.
  • Geometría óptima y hélice cuádruple que ofrecen una alta velocidad de perforación constante durante toda la vida útil de la broca
Brocas Hilti optimizadas para el perforado de madera

Insertos de perforación para todas las aplicaciones

Hammer drill bit (CPC)

Broca de martillo (CPC)

Perforación precisa de los agujeros de anclaje en el cemento con barras de refuerzo que ofrecen un nuevo cabezal de carburo sólido para un menor desgaste y mayor cantidad de agujeros.

Comprar
Hammer drill bit

Broca de martillo

Perforación rápida de agujeros para anclajes de metal y plástico con una geometría de punta optimizada para una vida útil más larga

Comprar
Hollow drill bit

Broca hueca

Perforación rápida de agujeros para conexiones estructurales y limpieza simultánea para un ajuste de anclaje constante.

Comprar

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN

Somos su apoyo diario ante cualquier imprevisto

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo.
Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y mantenerse dentro del presupuesto.

Helping you with your daily business

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros