ROMPE NUEVAS BARRERAS Y DESBLOQUEA EL POTENCIAL

El SID 2-A12 ayuda a desbloquear su potencial y ofrece un gran rendimiento en un cuerpo compacto

Ideal para trabajar en aplicaciones aéreas o espacios reducidos, el nuevo controlador de impacto SID 2-A12 incluye un motor sin escobillas para brindarle una potente velocidad de perforación de 2750 rpm y un torque nominal de hasta 170 Nm, a pesar del tamaño y peso minimizados de la herramienta.

The Hilti range of 12V cordless drills, screw drivers, and impact drivers.

Adecuado para una amplia gama de materiales.

Wood

Madera

Working with metal

Metal

Masonry

Ladrillo

Concrete

Concreto

entregar un gran rendimiento en un cuerpo compacto

The SID 2-A12 is ideal for drilling in metal

Atornillar tornillos autoperforantes en metal para marcos de paneles de yeso o conductos de HVAC

El motor sin escobillas ayuda a mantener la herramienta compacta, mientras que el bajo peso significa que es la opción ideal para aplicaciones repetitivas como el enmarcado o el uso por encima de la cabeza en conductos. Además, los dos LED brillantes brindan una alta visibilidad del área de trabajo.

The SID 2-A12 is ideal for masonry and wood

Montaje de ventanas: donde la accesibilidad se combina con el rendimiento

Ofreciendo alta potencia en un tamaño compacto, el destornillador de impacto inalámbrico SID 2-A12 es la solución ideal para conducir anclas HUS 3 y 6 con una profundidad de empotramiento corta o anclas de marco HRD de hasta 8 mm de diámetro en mampostería y concreto. Sus 2750 rpm lo convierten en la opción perfecta para fijar sujetadores de madera de punta afilada de hasta 6 mm.

ROMPE NUEVAS BARRERAS con el controlador de impacto de clase subcompacta

Cordless performance in a small package with SID 2-A12

Tomar la decisión de usar un controlador de impacto

Probablemente sepa que un destornillador como el SF 2-A12 es una gran herramienta integral. Es posible que no haya sabido que un destornillador de impacto produce un mayor torque, en un cuerpo que es más compacto y liviano, lo que lo convierte en un complemento perfecto para un destornillador o un martillo perforador.

El motor entrega su torque en ráfagas rotativas rápidas utilizando una acción de impacto de la caja de engranajes que se aplica automáticamente cuando la herramienta encuentra resistencia. El resultado es la entrega de potencia que ayuda a proteger al operador de lesiones en manos / brazos al transferir la mayor parte de la fuerza hacia abajo.

La ventaja de Hilti

El destornillador de impacto SID 2-A12 utiliza un mandril hexagonal de 1/4 "(un tipo de abrazadera de cambio rápido) para sostener un rango de brocas hexagonales con clasificación de impacto que resisten la fuerza ejercida por el impulsor de impacto.

El manejo cómodo, la ergonomía y el control mejorado le brindan una conducción fácil en una gama de materiales base, desde madera, mampostería y concreto hasta metal. El SID 2-A12 está disponible con una amplia gama de accesorios para aplicaciones que incluyen:

  • Atornillar tornillos autorroscantes de hasta 4,8 mm de diámetro en metal
  • Accionamiento de sujetadores de madera de punta afilada de hasta 6 mm de diámetro
  • Conducción de tornillos para paneles de yeso
  • Conducción de anclajes de tornillo HUS 3 y 6 con poca profundidad de empotramiento en mampostería y hormigón
  • Tornillos de accionamiento en anclajes de bastidor HRD de hasta 8 mm de diámetro en mampostería y hormigón
  • Todas las herramientas inalámbricas de Hilti vienen con una garantía de 20 años, 2 años de cobertura gratuita contra el desgaste y una reparación de 3 días. Por lo tanto, incluso si su SID 2-A12 está fuera de servicio, lo solucionaremos rápidamente.

LOS ACCESORIOS HILTI AUMENTAN EL RENDIMIENTO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES DE FIJACIÓN DE TORNILLOS

The S-B professional screwdriver bit

S-B (T) screwdriver bit

Punta de destornillador de rendimiento profesional con zona de torsión para aplicaciones de junta blanda

Spade Bit

Spade Bit

Broca de pala para perforación rápida de agujeros poco profundos en madera

S-NS nut setter

S-NS (C) nut setter

Set de tuercas con retención de tornillo no magnético / bola de bloqueo para usar con tornillos de cabeza hexagonal

AYUDANDOLO CON SU NEGOCIO DIARIO

Servicios para que siga desempeñando su trabajo

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo. Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y lo mantienen trabajando.

Helping you with your daily business

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su equipo para un próximo proyecto o simplemente agregando una nueva herramienta inalámbrica, hemos hecho que sea más fácil asegurarnos de que obtenga exactamente lo que necesita.

El configurador Make it Fit le permite elegir cualquier combinación de herramientas de nuestro portafolio inalámbrico, brindando recomendaciones para baterías, cargadores e insertos.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

SU COMPAÑERO 24/7

Sea cual sea el trabajo, esté donde esté, nuestros equipos siempre están disponibles para ayudarlo

Contamos con gerentes de cuentas y consultores técnicos dedicados que lo encontrarán directamente en el lugar de trabajo y le ofrecerán soluciones al instante.

Nuestros agentes de servicio al cliente pueden proporcionar información, tomar pedidos, organizar entregas y reparaciones, todo en una sola llamada telefónica. Además, tiene acceso instantáneo a nuestros productos en nuestras numerosas tiendas Hilti, donde puede probar nuestras herramientas e inserciones y obtener más consejos.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Compartir