Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Copas de diamante: ¿cuál es tu color?

Las copas de diamante Hilti ahora están disponibles en tres niveles de rendimiento para asegurarle el producto ideal para cada aplicación

Hilti diamond grinding wheels

Nuestras copas de diamante brindarán mayor productividad y seguridad como también un acabado superior a lo largo de una gran variedad de materiales y aplicaciones. Utilice nuestro práctico código de colores como guía para encontrar las copas correctas para su trabajo.

Copas de diamante

Resumen de copas de diamante Hilti
  • Las tres líneas representan la calidad y el desempeño que espera de Hilti, con baja vibración gracias a nuestra tecnología equilibrada en su cuerpo de acero y mayor vida útil por sus orificios de refrigeración detrás de cada segmento.
  • Las copas de diamante SPX y SP presentan una gran concentración de diamantes de alta calidad, la cual brinda un desbaste perfecto.
  • Las copas SPX brindan el máximo desempeño y velocidad en el acabado de superficies gracias a la avanzada forma del segmento junto con una matriz de alto desempeño.
Hilti  AG 500-A22

AG 500-12D

Comprar
Campana antipolvo DG-EX 125

Campana antipolvo DG-EX 125

Comprar

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros