MUCHO MÁS QUE HERRAMIENTAS RE ACONDICIONADAS

Calidad Hilti garantizada

¿Busca el ahorro que le da comprar herramientas reacondicionadas pero con garantía de fábrica? Le contamos la propuesta Hilti.

Adquiera una herramienta seminueva, en perfectas condiciones, previamente validada por control de calidad y servicio técnico, y obtenga el mejor precio con la garantía 100% cubierta. Oferta disponible mientras duren existencias.

Certified Reconditioned Power Tools

INSPECCIONADAS Y VALIDADAS – UNA HILTI SIEMPRE SERÁ UNA HILTI

Hilti's Recondition & Certification center in Irving, Texas

Técnicos especializados en nuestro Centro de Reparaciones en Santiago examinan cada herramienta a mano, llevando a cabo una inspección exhaustiva y un proceso de restauración que ofrece un valor excepcional  por su dinero.

Cada herramienta ha sido examinada, probada y reacondicionada con gran atención al detalle por uno de nuestros técnicos especializados.

LA GARANTÍA QUE CONOCE Y EN LA QUE CONFÍA

reconditioned tools are backed by Hilti's 20-2-1 tool warranty

Cada herramienta reacondicionada está asegurada por la misma garantía que las herramientas Hilti completamente nuevas. 3 días como máximo dentro del taller o la reparación es gratis, 2 años de reparación gratuita, 20 años de garantía de fabricación y estamos a tan solo 1 click o 1 llamada para encargarnos de toda la gestión.

Conozca más sobre nuestra garantía aquí.

Nueva o restaurada, nada se compara con la calidad de una herramienta Hilti. La compra de una herramienta reacondicionada validada por Hilti le garantiza la fiabilidad y el potente rendimiento con los que puede contar.

Compre nuestras herramientas reacondicionadas*

Las cantidades y la disponibilidad de los modelos suelen variar, así que visítenos frecuentemente.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS REACONDICIONADAS

Amoladora angular de 2000 W

Amoladora angular DCG 180-P Reacondicionada

Amoladora angular de 2000 W con interruptor de conexión/desconexión estándar para aplicaciones en metal con discos de hasta 180 mm.

Comprar ahora
Cortadora de diamante eléctrica DCH 300

Cortadora de diamante eléctrica DCH 300 Reacondicionada

Cortadora de diamante manual eléctrica en seco y en húmedo: profundidad de corte de hasta 120 mm.

Comprar ahora
pm 2-l red beam line laser

Sierra calar WSJ 750-ET Reacondicionada

Sierra de calar orbital con mango en la parte superior y motor de 750 W reacondicionada.

Comprar ahora
pm 2-l red beam line laser

Martillo perforador TE 7-C Reacondicionado

Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) con empuñadura en D y tres modos con función de raspado.

Comprar ahora

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS REACONDICIONADAS

pm 2-l red beam line laser

Sierra circular SCM 22-A reacondicionada con batería y cargador nuevos

Combo de sierra circular inalámbrica más batería de ion-litio de 22 V y cargador compatible para múltiples tensiones (12 V, 24 V y 36 V), 100% nuevos.

Comprar ahora
pm 2-l red beam line laser

Sierra circular a batería SCM 22-A Reacondicionada

Sierra circular inalámbrica de 22 V, equipada con sistema de compatibilidad de carriles guía y recopilador de virutas para las operaciones de corte de metal en frío.

Comprar ahora

Herramientas de medición reacondicionadas

Nivel Láser multilínea PM 4-M Reacondicionada

Nivel Láser multilínea PM 4-M Reacondicionado

Nivel láser de haz rojo de 3 líneas para plomería.

Comprar ahora
Medidor láser de exterior nivel laser exteriores

Medidor láser de exterior PD-E Reacondicionado

Medidor láser de exterior con mirilla integrada para medir distancias de hasta 200 m.

Comprar ahora

Herramientas de fijación y gestión del polvo reacondicionadas

Herramienta de fijación directa con pólvora

Herramienta de fijación directa con pólvora DX 460 F8 Reacondicionada

Herramienta de fijación directa con pólvora completamente automática, de alta productividad y versátil para la fijación de clavos individuales.

Comprar ahora
Sistema Aspiración de polvo TE DRS-4-A

Sistema aspiración de polvo TE DRS-4-A Reacondicionada

Motor integrado, para lograr la mayor eficiencia posible. Taladro casi sin polvo: elimina hasta el 98%.

Comprar ahora

*Hasta agotar existencias, no se aceptan devoluciones.

Compartir