SOLUCIONES QUE HACEN FLUIR SU TRABAJO

Aplicaciones para cada tipo de obra

Mire lo que deshacerse del cable puede hacer por su negocio. Sin importar si está cortando, taladrando o puliendo, una flota de poderosas, ágiles y versátiles herramientas inalámbricas puede ayudar a llevar su productividad y utilidad a nuevas alturas.

Explore nuestra gama de soluciones que hacen más fluido su trabajo

Alineamiento y nivelación

La precisión es imprescindible al determinar la altura, nivelación horizontal, alineación vertical, graduación o cuadratura. Los sistemas de medición de Hilti le brindan la confianza y solidez para lograr el resultado correcto siempre.

Más información

Baterías y cargadores

Hilti tiene una amplia gama de baterías y cargadores para cubrir las demandas de las diversas herramientas y aplicaciones, proporcionandole el rendimiento que necesita en un paquete que satisface todas sus necesidades.

Más información

Atornilladora y anclaje

Cuando se trata de atornillar pernos y fijarlos, los errores no son una opción. Las llaves de impacto Hilti están diseñadas para ayudarlo a lograr el trabajo de manera fácil, rápida y segura.

Más información

Corte

Desde el metal hasta la madera, nuestras sierras inalámbricas facilitan el corte de cualquier material. Con Hilti, obtienes la potencia de una sierra eléctrica, sin el cable.

Más información

Perforación

Ya sea que esté buscando un taladro universal para llevar a cualquier lado o uno especialmente para trabajar en madera, tenemos lo que necesita.

Más información

Fijación directa

Las primeras herramientas de fijación directa sin combustión de Hilti, alimentadas a batería, están diseñadas para maximizar la seguridad y productividad del lugar de la obra.

Más información

Desbaste/pulido

Pulir no tiene que ser una tarea pesada con estas opciones ergonómicas, versatiles y amigables con el operador.

Más información

Perforación, cincelado y demolición

Para aplicaciones de concreto y mampostería, nuestros martillos combinados, rotativos y rompedores de fácil uso tienen la capacidad de durar más tiempo con una sola carga, para que pueda continuar trabajando y terminar más rápido.

Más información

IIuminación

Ya sea que estás trabajando en interiores o exteriores, nuestra gama de luces de trabajo y luces de area inalámbricas para iluminar areas confinadas de trabajo o habitaciones enteras, te ayudan a realizar el trabajo.

Más información

Atornillado

Hilti tiene una excelente gama de opciones para colocar tornillos en madera o metal. Desde nuestras llaves de impacto de facil uso hasta nuestros poderosos taladros - tenemos la herramienta correcta para su obra.

Más información

SU ALIADO 24/7

Sea cual sea el trabajo, esté donde esté, estamos siempre disponibles para ayudarlo

Tenemos dedicados asesores comerciales y consultores técnicos que se reunirán directamente con usted en la obra y le ofrecerán soluciones al instante.
Nuestros agentes de servicio al cliente pueden proporcionar información, tomar pedidos, organizar entregas y reparaciones todo en una sola llamada. Asimismo, tiene acceso instantáneo a nuestros productos en nuestras numerosas tiendas Hilti, donde puede probar nuestras herramientas e insertos y tener más consejos.

Compartir