PERFORACIÓN, CINCELADO Y DEMOLICIÓN

Rotomartillos versátiles que aseguran que su trabajo fluya

Para aplicaciones de concreto y mampostería, nuestros martillos combinados, rotativos y rompedores de fácil uso tienen la capacidad de durar más tiempo con una sola carga, para que pueda continuar trabajando y terminar el trabajo aún más rápido.

Hammer drilling and chiseling

Sea cual sea el material, tenemos una solución para usted

Hammer drilling

Martillos perforadores

Los martillos perforadores inalámbricos vienen en una variedad de tamaños para brindarle el equilibrio que necesita entre un mayor rendimiento para pesadas cargas de trabajo y un tamaño más compacto para un más fácil acceso en espacios de trabajo confinados.

Ver herramientas
Chiseling

Cinceles

Ya sea astillando o cincelando, tenemos la herramienta adecuada que puede combinar con nuestras brocas premium para maximizar el rendimiento y así terminar el trabajo de forma eficiente.

Ver herramientas
Breaking

Rompedoras

Cuando necesite rendimiento con una potencia excepcional nuestros rompedores inalámbricos son su socio de confianza.

Ver herramientas

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA USTED

TE 2-A22 rotary hammer

TE 2-A22

Comprar
TE 6-A36 rotary hammer

TE 6-A36

Comprar
TE 30-A36 rotary hammer

TE 30-A36

Comprar

Descubra las tecnologías que aumentan la productividad

Active Torque Control

Active Torque Control

Active Torque Control (ATC) evita rápidamente la rotación excesiva de la herramienta cuando una cuchilla se une o se pega, protegiendo al usuario de posibles lesiones.

Dust Removal System

Sistema de eliminación de polvo

El Sistema de eliminación de polvo (DRS) ayuda a eliminar el polvo fino peligroso para aumentar la productividad y reduce el desgaste de herramientas y consumibles.

Active Vibration Reduction

Reducción activa de vibraciones

La tecnología Active Vibration Reduction (AVR) ayuda a minimizar la exposición del operador a la vibración mano-brazo, hasta en dos tercios en comparación con las herramientas de la competencia.

Baterías que trabajan tan duro como usted

Tecnología inalámbrica avanzada

Impulse su negocio con la última tecnología de baterías de iones de litio de Hilti. Nuestras baterías están selladas contra la humedad y el polvo, mientras que la carcasa reforzada con fibra de vidrio hace que estas baterías potentes sean cuatro veces más resistentes a los impactos que las alternativas de plástico ABS.

Batteries that work as hard as you do

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su personal para un proyecto cercano o simplemente sumando una nueva herramienta inalámbrica a su colección, hemos hecho más sencillo asegurarnos que consiga exactamente lo que necesita. ¿Por qué pagar por herramientas y accesorios que no usará?
El configurador de "Arme su Kit" le permite mezclar y combinar con recomendaciones pre-establecidas para baterías, cargadores e insertos.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN

Somos su apoyo diario ante cualquier imprevisto

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo.
Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y mantenerse dentro del presupuesto.

Helping you with your daily business

Compartir