Potencia. Siempre. En todas partes.

La nueva batería B22 8.0 le brinda el rendimiento adecuado para cada aplicación

Utilizando la última tecnología en celdas de iones de litio y brindando una protección robusta para condiciones difíciles, nuestra gama de baterías y cargadores para herramientas eléctricas cumple con las diversas demandas de las diferentes herramientas y aplicaciones, brindándole el rendimiento que requiere, en un empaque que satisface sus necesidades.

Hilti introduces the new range of B22 batteries

Con nuestra nueva batería B22, menos es realmente más

Menos peso y más potencia, eso es lo que realmente necesita de una batería.

Con la introducción de la nueva gama de baterías de iones de litio de 22 voltios, la nueva batería B22 8.0 utiliza la tecnología de celda para ofrecer alta potencia, flexibilidad sin cables y una carga de batería que puede durar todo el día, en un empaque suficientemente robusto para soportar cualquier condición.

Asi que, ya sea que elija la compacta B22 2.6, la potente B22 5.2 o la ultimate B22 8.0, con Hilti tiene la batería perfecta para cualquier aplicación, lo que le brinda Potencia. Siempre. En todas partes.

Elija la potencia que mejor se adapte a sus necesidades

Compact Class B22 2.6 and B22 3.0

Compacta

La solución ligera y ergonómica que le permite cubrir largas distancias rápidamente, ideal para aplicaciones aéreas.

Comprar B22 2.6
Power class B22 4.0 and B22 5.2 batteries

Potente

Para un rendimiento completo que le brinda el equilibrio de potencia y comodidad para todas las herramientas y aplicaciones eléctricas inalámbricas.

Comprar B22 5.2
Ultimate class B22 8.0 Battery

Ultimate

Cuando desee potencia con cable y alto rendimiento con el tiempo de ejecución más largo para las aplicaciones más exigentes

Comprar B22 8.0

Menos tiempo de carga, más tiempo de uso

La nueva tecnología de celdas en B22 8.0 potencia el rendimiento inalámbrico

La batería B22 8.0 de Ion-Litio mejora el rendimiento de sus existentes herramientas eléctricas de 22 voltios mediante la integración de 21700 nuevas celdas de alto rendimiento y un avanzado sistema de gestión de celdas dentro de la robusta carcasa. Esto da como resultado un aumento en la capacidad de almacenamiento de energía y proporciona una mayor potencia de salida, aumentando el tiempo de uso y reduciendo el número de recargas.
¿El resultado? Más trabajo por carga de batería, menos tiempo de inactividad y mayor productividad.

Less time is required for charging with the new B22 batteries from Hilti

Menos peso, más compacta

B22 2.6 la solución ligera y ergonómica

Cuando desee trabajar al más alto nivel sin comprometer el peso, la batería B22 2.6 es para usted. Es la solución ligera y ergonómica que le permite cubrir largas distancias rápidamente, ideal para aplicaciones aéreas.

 

Hilti's B22 4.0 and 8.0 batteries are lighter and more compact

Más productivo

La nueva batería B22 8.0 está diseñada para sus aplicaciones más exigentes

Nuestra nueva batería de Ion-Litio B22 8.0 es la solución más potente que le brinda un mayor tiempo de uso y el rendimiento extra necesario para aplicaciones exigentes como la perforación en serie a través de concreto y madera dura, pulido de metal o corte de metal y madera.
Manteniendo todos los beneficios del diseño robusto de Hilti para ayudar proteger su batería de los rigores de la obra, la B22 8.0 brinda alta potencia a sus herramientas de 22 voltios, incrementando el tiempo de uso hasta en un 80% y reduciendo la necesidad de recargas frecuentes.

Increase your productivity with Hilti's battery technology

Menos reparaciones, más rendimiento

Hilti batteries for 12 V, 22 V and 36 V cordless platforms

Plataforma inalámbrica

Con plataformas de 3 voltajes y opciones de capacidad, nuestras baterías alimentan una completa gama de herramientas, desde compactas atornilladoras hasta cinceles de servicio pesado.

Más información
A powerful and reliable battery platform

Potencia y fiabilidad

La fiabilidad es un factor crítico de éxito ya que necesitas baterías en las que puedas confiar para trabajar en condiciones extremas, ya sean altas temperaturas o bajo cero.

Más información
Hilti batteries have a reinforced outercasing to protect against damage

Cuidar y proteger

Con una carcasa externa de fibra de vidrio, componentes electrónicos sellados y protección individual de celda, las baterías Hilti ayudan a proveer la resilencia necesaria para ser usadas en las obras.

Más información

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su personal para un proyecto cercano o simplemente sumando una nueva herramienta inalámbrica a su colección, hemos hecho más sencillo asegurarnos que consiga exactamente lo que necesita. ¿Por qué pagar por herramientas y accesorios que no usará?

El configurador de "Arme su Kit" le permite mezclar y combinar con recomendaciones pre-establecidas para baterías, cargadores e insertos.

Arme su Kit es el configurador que le permite escoger sus herramientas inalámbricas

Compartir