La máxima potencia con baterías 36V

Potencia para aplicaciones demandantes con flexibilidad inalámbrica

Las baterías B36 2.6, B36 5.2 y B36 9.0 proporcionan la potencia usualmente obtenida por herramientas con cable para aplicaciones exigentes que requieren de flexibilidad inalámbrica.
Esta gama de baterías cuenta con lo último en tecnología de celdas de iones de litio, lo que les da el alcance necesario para completar los trabajos más exigentes, en un paquete compacto y liviano en el que se puede confiar.

Hilti Portfolio of 36 Volt tools

LA MÁXIMA POTENCIA CON FLEXIBILIDAD INALÁMBRICA

Cuando necesite potencia de cable pero con flexibilidad inalámbrica, nuestra gama de baterías de 36 voltios es la solución ideal para usted. Las baterías Cordless Power Care (CPC) pueden combinar cualquier batería de 36V con cualquier herramienta inalámbrica y son compatibles con todos los cargadores de 36V.

Este voltaje nos da como resultado el más alto rendimiento, un largo tiempo de funcionamiento y un gran alcance para proporcionarle la misma potencia usualmente obtenida solo por herramientas con cable. De este modo, ya no será dependiente de la ubicación de una fuente de alimentación cercana, ni tendrá los peligros asociados a los generadores. En su lugar, obtendrá lo último en trabajo-por-carga de batería y rendimiento.

Ya sea que elija la compacta B36 2.6, la potente B36 5.2 o la ultimate B36 9.0, con Hilti tiene la batería perfecta para cualquier aplicación, lo que le brinda Potencia. Siempre. En todas partes.

ELIJA LA BATERÍA ADECUADA PARA USTED

B36 2.6 Battery

Batería B36 2.6

Para una alta potencia en espacios reducidos, nuestra delgada batería de herramientas B32 2.6 es la solución que le permitirá cubrir largas distancias rápidamente y realizar aplicaciones de instalación en serie.

Comprar B36 2.6
B32 5.6 Battery

Batería B36 5.2

Para un alto rendimiento, la batería B36 5.2 le ofrece el equilibrio de potencia y comodidad para todas las herramientas y aplicaciones eléctricas inalámbricas.

Comprar B36 5.2
B36 9.0 Battery

Batería B36 9.0

Para obtener el máximo rendimiento y alcance, nuestra batería B36 9.0 proporciona alimentación con cable y flexibilidad inalámbrica para las aplicaciones más exigentes.

Comprar B36 9.0

Potencia en un empaque compacto

La batería B36 2.6 es la solución compacta y potente que busca

Empacando alta potencia en un tamaño pequeño, la B36 2.6 le brinda un peso ligero y una batería de alta capacidad con el tiempo de uso necesario para aplicaciones exigentes. La tecnología Cordless Power Care (CPC) monitorea de manera inteligente cada celda de la batería para obtener una potencia de salida consistente y duradera mientras brinda una visualización real del estado de la carga. Asimismo, el sistema electrónico totalmente sellado proporciona una mayor protección contra el polvo, la humedad y el agua, lo que hace que esta batería sea ideal para las dificiles condiciones de la obra.

TE 60-A36 with the B36 Battery

Todo el alcance para sus aplicaciones

La batería B36 5.2 proporciona el alcance necesario para aplicaciones exigentes

La B36 5.2 puede completar aplicaciones exigentes como la perforación en serie a través de hormigón, madera dura o el esmerilado de metal.
Con una carcasa engomada y reforzada con fibra de vidrio que es hasta cuatro veces más resistente a los daños por caídas y dos veces más resistente a las temperaturas extremas que el plástico ABS estándar, puede estar seguro de su resistencia.

High performance for demanding applications with the B36 5.2 batteries

La máxima potencia con flexibilidad inalámbrica

La nueva batería de herramienta eléctrica B36 9.0 ofrece lo último en rendimiento inalámbrico

Con hasta un 100% más de tiempo de funcionamiento que la B36 5.2, la nueva batería B36 9.0 utiliza la última tecnología de celdas de Li-ion 21700 de alta potencia para ofrecerle un rendimiento con cable para aplicaciones pesadas y de serie con todo el equipo de construcción de 36V.
¿El resultado? Una mayor potencia de salida, aumentando el tiempo de funcionamiento y reduciendo el número de recargas, lo que significa que usted gana más trabajo por batería cargada y menos tiempo de inactividad.

B36 9.0 battery for demanding applications where you need corded power with cordless freedom

Descubra los beneficios de las baterías de 36V

 Los clientes hablan sobre la ventaja de Hilti de 36 voltios

Menos reparaciones, más rendimiento

Hilti batteries for 12V, 22V and 36V cordless power tools

Plataforma inalámbrica

Con plataformas de 3 voltajes y opciones de capacidad, nuestras baterías alimentan una completa gama de herramientas, desde compactas atornilladoras hasta cinceles de servicio pesado.

Más información
A powerful and reliable battery platform for construction and demolition equipment

Potencia y fiabilidad

La fiabilidad es un factor crítico de éxito ya que necesitas baterías en las que puedas confiar para trabajar en condiciones extremas, ya sean altas temperaturas o bajo cero.

Más información
Hilti batteries have a reinforced outer casing to protect against damage

Cuidar y proteger

Con una carcasa externa de fibra de vidrio, componentes electrónicos sellados y protección individual de celda, las baterías Hilti ayudan a proveer la resilencia necesaria para ser usadas en las obras.

Más información

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su personal para un proyecto cercano o simplemente sumando una nueva herramienta inalámbrica a su colección, hemos hecho más sencillo asegurarnos que consiga exactamente lo que necesita. ¿Por qué pagar por herramientas y accesorios que no usará?
El configurador de "Arme su Kit" le permite mezclar y combinar con recomendaciones pre-establecidas para baterías, cargadores e insertos.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

Compartir