NIVEL LÁSER VERDE 360°

El láser multilínea PM 30-MG brinda una rápida y precisa alineación, nivelación y cuadratura en 360°

Láser de construcción multilínea compacto de rotación completa y diseño único con opciones de montaje flexibles que ahorran tiempo en las aplicaciones de nivelación y alineación. 

Presentando el PM 30-MG
Presentando el PM 30-MG

PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

PM 30-MG has an eccentric design

Diseño único

PM 30-MG has a compact size and shape

Forma compacta

Easy to make fine adjustment with the PM 30-MG

Ajuste preciso

The PM 30-MG has flexible mounting options

Montaje flexible

Diseño compacto y único con ajuste preciso para una rápida puesta en marcha y fácil nivelación

El PM 30-MG está perfectamente diseñado para colocar vias para paneles de yeso

Trazado de vías para paneles de yeso

El PM 30-MG usa un diseño único para posicionar el láser vertical al lado de la herramienta. Esto permite colocar el PM 30-MG sobre su punto de referencia al realizar el cuadriculado de las vias para los paneles de yeso y lograr un ángulo perfecto de 90 grados.

The PM 30-MG is ideal for suspended ceilings

Nivelado de techo suspendido

Ideal para trabajar en altura o instalar techos suspendidos, el PM 30-MG se suministra con un cable anticaída para mejorar la seguridad. La unidad de montaje en la pared y el soporte magnético le ofrecen una amplia gama de opciones de fijación.

The PM 30-MG is perfectly suited for vertical alignment

Alineamiento vertical de tubos y cables

La instalación de tuberías o cables requiere trabajar en línea recta, el PM 30-MG incluye un dispositivo de ajuste exacto para una puesta en marcha rápida y precisa. Combinado con el uso en trípode o colocado en el suelo, usted tiene una gran flexibilidad.

The PM 30-MG is easy to attach due to it magnetic bracket

Montaje en estructuras de acero

La precisión es fundamental para la medición y alineación, por lo tanto es importante que la herramienta no se mueva durante un trabajo de nivelación. El soporte magnético PMA 89 es el más potente del mercado y hace más fácil y confiable trabajar en estructuras de acero.

Más productividad y más precisión

The PM 30-MG

Cuando se elige un nivel láser hay muchos factores a considerar ¿Qué es lo que se está construyendo, se instalarán paneles de yeso o tuberías y accesorios? ¿El trabajo es en interiores, exteriores, o tal vez una combinación de ambos?

Las respuestas a estas preguntas le ayudarán a decidir cuál es el láser correcto para sus necesidades, y podrá escogerlo dentro de la gama de Hilti de láseres de línea, distancia y rotación, diseñadas para las diversas necesidades de la obra de construcción.

La ventaja Hilti

El láser de construcción multilínea PM 30-MG se desarrolla a partir del éxito del ya conocido PM 40-MG al añadir nuevas características que aumentan la flexibilidad y funcionalidad para aplicaciones en interiores.

Gracias a un diseño innovador y único, tres láseres verdes son situados en la superficie exterior del PM 30-MG para dar una cobertura completa de 360°, lo que permite a los contratistas colocar fácilmente puntos de referencia para el trazado de vías para paneles de yeso o canales para tuberías y cableado. Asimismo, para lograr una alineación exacta, se utiliza una perilla de ajuste preciso, que mueve la placa base del PM 30-MG, lo que la convierte en la herramienta perfecta para aplicaciones en interiores.

Capaz de trabajar a distancias de hasta 50 metros (con el receptor PMA 31G), es adecuado para trazar pisos (escuadrado), paredes o techos, nivelar techos suspendidos, transferir alturas de referencia y alinear tuberías, así como puertas y ventanas. 

Ya sea el PM 30-MG o PM 40-MG, tenemos el nivel láser adecuado para usted.

Una gama de accesorios para cada aplicación

PMA 90 wall mounting bracket

Base muro con soporte magnético PMA 90

El PMA 90 está especialmente diseñado para ser usado en aplicaciones de techo suspendido. El robusto soporte incluye un ajuste de altura integrado y un conveniente mecanismo de atornillado para nivelar contra la pared y es perfecto para una instalación rápida y precisa. Utilícelo con nuestro cable anticaída PMA 92 para mayor seguridad.

Comprar PMA 90
PMA 89 wall mounting bracket

Soporte magnético PMA 89

El soporte magnético PMA 89 le permite posicionar su láser multilínea en cualquier superficie magnética. Los fuertes imanes ayudan a mantener el láser seguro en caso de que alguien se choque con él. Con sus pies integrados, puede trabajar fácilmente en el suelo. Y con su rosca de 1/4" y 5/8" el PM 30-MG puede ser montado en cualquier trípode.

Comprar PMA 89
PMA 31 G receiver

Receptor láser PMA 31G

El receptorl PMA 31G verde permite detectar el rayo láser verde en condiciones de gran luminosidad y a distancias más elevadas con gran precisión. La intuitiva interfaz de sonido hace más fácil encontrar el centro del rayo láser.

 

Comprar PMA 31G
PMA 20 tripod

Trípode PMA 20

Nuestro trípode compacto PMA 20 con rosca de 1/4" es expandible hasta 1,2 m. Permite al usuario configurar el sistema rápidamente en cualquier lugar de la obra y terminar el trabajar más rápido. El trípode ligero puede ser transportado fácilmente.

Comprar PMA 20

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN

Somos su apoyo diario ante cualquier imprevisto

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo.

Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y mantenerse dentro del presupuesto.

Services to keep you performing

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su personal para un proyecto cercano o simplemente sumando una nueva herramienta inalámbrica a su colección, hemos hecho más sencillo asegurarnos que consiga exactamente lo que necesita. ¿Por qué pagar por herramientas y accesorios que no usará?
El configurador de "Arme su Kit" le permite mezclar y combinar con recomendaciones pre-establecidas para baterías, cargadores e insertos.

ARME SU KIT INALAMBRICO

SU ALIADO 24/7

Sea cual sea el trabajo, esté donde esté, estamos siempre disponibles para ayudarlo

Tenemos dedicados asesores comerciales y consultores técnicos que se reunirán directamente con usted en la obra y le ofrecerán soluciones al instante.

Nuestros agentes de servicio al cliente pueden proporcionar información, tomar pedidos, organizar entregas y reparaciones todo en una sola llamada. Asimismo, tiene acceso instantáneo a nuestros productos en nuestras numerosas tiendas Hilti, donde puede probar nuestras herramientas e insertos y tener más consejos.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Compartir