CONTROL COMPACTO EN CUALQUIER LUGAR

El SF 2-A12 y SF 2H-A12 ofrecen perforación de alto rendimiento y perforación con martillo en un paq

Con un tamaño más compacto y un peso reducido, la próxima generación del taladro atornillador inalámbrico Hilti SF 2-A12 y el taladro percutor inalámbrico SF 2H-A12 ofrecen una solución de alto rendimiento para trabajar en espacios estrechos o de difícil acceso.

Adecuado para una amplia gama de materiales.

Madera

Metal

Drywall

Ladrillo

Compacto y ligero que aumenta la productividad para trabajar en espacios reducidos o elevados

Perforación y conducción en metal

La alta velocidad de rotación, el diseño compacto y el bajo peso hacen que estos taladros sean ideales para trabajar sobrecarga o en aplicaciones repetitivas, como atornillar tornillos metálicos

Encofrado e instalación de madera

La combinación de un embrague de precisión y un engranaje de dos velocidades brinda potencia de manera eficiente, mientras que hay una amplia gama de insertos disponibles para taladrar en madera para encofrados o para sujetar pasamanos.

Instalación y aplicaciones de acabado

Un motor sin escobillas ayuda a reducir el tamaño total de la herramienta, por lo que es ideal para trabajar en espacios reducidos. El embrague de precisión, con engranaje de dos velocidades, proporciona una entrega de potencia eficiente para tareas como la instalación de gabinetes y dos luces LED brillantes que brindan una alta visibilidad del área de trabajo.

Martillo perforado en mampostería

El mecanismo de perforación de martillo ofrece un rendimiento descomunal con una potente velocidad de perforación de 1600 rpm y un par de unión dura de 34 Nm, a pesar del tamaño y peso minimizados de la herramienta.

Elegir un taladro o un martillo perforador

A veces puede ser difícil elegir la herramienta adecuada para satisfacer sus necesidades en el lugar de trabajo.

Entran en juego muchos factores diferentes y puede parecer que se necesita un grado para comprender las diferencias en tamaño y peso, potencia, par o RPM, engranajes metálicos o motores sin escobillas, funciones de perforación o perforación con martillo.

El mejor lugar para comenzar es considerar los trabajos que necesita hacer y los materiales con los que trabajará. Comprender la aplicación para la que se utilizará la herramienta puede ayudar a desmitificar las elecciones que debe realizar. La ventaja de Hilti El destornillador SF 2-A12 y el destornillador de martillo SF 2H-A12 se pueden usar con una amplia gama de materiales y tienen un motor sin escobillas, tamaño compacto y bajo peso, lo que significa que son equilibrados y fáciles de sostener, adecuados para trabajar durante mucho tiempo períodos que ayudan a reducir la fatiga del operador.

 

El SF 2-A12 es ideal para aplicaciones donde necesita perforar o sujetar en madera, paneles de yeso o metal, mientras que la función de taladro con percusión del SF 2H-A12 también lo hace adecuado para trabajar con bloques de hormigón huecos, mampostería o ladrillos. Ambas herramientas tienen la combinación correcta de potencia y maniobrabilidad para trabajar en espacios reducidos, condiciones de poca luz o situaciones en las que es importante proteger los materiales base. Con la elección de las baterías B12 2.6 o B12 4.0, puede tener suficiente tiempo de ejecución para durar todo el día. Todas las herramientas inalámbricas de Hilti vienen con una garantía de 20 años, 2 años de cobertura gratuita contra el desgaste y una reparación de 3 días. Por lo tanto, incluso si su SF 2-A12 o SF 2H-A12 está fuera de servicio, nos ocuparemos de eso, rápido.

Los accesorios Hilti aumentan el rendimiento para una amplia gama de aplicaciones de perforación y conducción

Bit Set

El juego de brocas cubre una amplia variedad de tareas de atornillado.

Spade Bit

Broca de pala para perforación rápida de agujeros poco profundos en madera

HSS Bit

Broca de precisión HSS de primera calidad para taladrar pequeños agujeros en metal

Masonry Bit

Broca de mampostería para perforar agujeros principalmente en ladrillos, paneles de yeso y concreto liviano

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su equipo para un próximo proyecto o simplemente agregando una nueva herramienta inalámbrica, hemos hecho que sea más fácil asegurarnos de que obtenga exactamente lo que necesita.

El configurador "Arme su kit" le permite elegir cualquier combinación de herramientas de nuestro portafolio inalámbrico, brindando recomendaciones para baterías, cargadores e insertos.

AYUDÁNDOLO CON SU NEGOCIO DIARIO

Servicios para que siga desempeñando su trabajo

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo. Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y lo mantienen trabajando.

SU COMPAÑERO 24/7

Sea cual sea el trabajo, esté donde esté, nuestros equipos siempre están disponibles para ayudarlo

Contamos con gerentes de cuentas y consultores técnicos dedicados que lo encontrarán directamente en el lugar de trabajo y le ofrecerán soluciones al instante.

Nuestros agentes de servicio al cliente pueden proporcionar información, tomar pedidos, organizar entregas y reparaciones, todo en una sola llamada telefónica. Además, tiene acceso instantáneo a nuestros productos en nuestras numerosas tiendas Hilti, donde puede probar nuestras herramientas e inserciones y obtener más consejos.

Compartir