Atornilladora de impacto

El SID 4-A22 no se detiene

Nuevo mecanismo de martilleo y diseño ergonómico para un mayor control y precisión. Altamente recomendado para aplicaciones de atornillado de dificultad fácil y media.

Para usar con un amplio rango de materiales

Concreto

Madera

Metal

MANEJO PRECISO Y FÁCIL, LA ATORNILLADORA DE IMPACTO SID 4-A22 OFRECE UN INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

Atornilladora de paneles de metal

La alta velocidad de rotación, el diseño compacto y un peso excepcionalmente bajo son las características que hacen de la SID 4-A22 una herramienta ideal para aplicaciones repetitivas como el atornillado de pernos de metal.

Encofrado e instalación de madera

El torque es generado a través de tres engranajes con control de velocidad electrónico que permite variar la velocidad según el tipo de trabajo a realizarse, ya sea que necesite instalar encofrados de madera o asegurar pasamanos y barreras. Asimismo, el SID 4-A22 puede taladrar con la broca WDB-S de madera.

Atornilladora de pernos de metal

El motor sin escobillas proporciona más potencia por carga mientras permite mantener un diseño compacto. Asimismo, su luz LED permite visualizar fácilmente espacios reducidos al realizar trabajos de instalación mecánica, eléctrica y de sistemas HVAC.

Fijación en hormigón y mampostería

El potente mecanismo de impacto permite la fijación de anclajes HUS con una cabeza de hasta 6mm de diámetro, así como anclajes para marcos de hasta 10 mm de diámetro.

Descubra los beneficios de la atornilladora SID 4-A22

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN

Somos su apoyo diario ante cualquier imprevisto

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo.
Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y mantenerse dentro del presupuesto.

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su personal para un proyecto cercano o simplemente sumando una nueva herramienta inalámbrica a su colección, hemos hecho más sencillo asegurarnos que consiga exactamente lo que necesita. ¿Por qué pagar por herramientas y accesorios que no usará?

El configurador de "Arme su Kit" le permite mezclar y combinar con recomendaciones pre-establecidas para baterías, cargadores e insertos.

SU ALIADO 24/7

Sea cual sea el trabajo, esté donde esté, estamos siempre disponibles para ayudarlo

Tenemos dedicados asesores comerciales y consultores técnicos que se reunirán directamente con usted en la obra y le ofrecerán soluciones al instante.
Nuestros agentes de servicio al cliente pueden proporcionar información, tomar pedidos, organizar entregas y reparaciones todo en una sola llamada. Asimismo, tiene acceso instantáneo a nuestros productos en nuestras numerosas tiendas Hilti, donde puede probar nuestras herramientas e insertos y tener más consejos.

Compartir