Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Anclajes Adhesivos Inyectables

Sistema Hilti de

Una solución para cada trabajo; para cada aplicación.

Anclajes de inyección Hilti

Presentamos la línea completa del Sistema Hilti de Adhesivos de Inyección de curado lento, diseñados para brindarle a los contratistas un producto que se adapte a todos los trabajos y aplicaciones. 

HIT-RE 500 V3

Última generación en desempeño.

Ver producto

HIT-RE 100

Rendimiento y confiabilidad.

Conozca más

HIT-RE 10

Economía y efectividad.

Conozca más

HIT-RE 500 V3 cuenta con la tecnología SafeSet y es el sistema de adhesivos de inyección más confiable, versátil y productivo del mercado; con las aprobaciones ICC tanto como sistema de anclajes y como sistema de rebar post instalado para concreto fisurado y no fisurado, y para todas las categorías sísmicas.

Nuestro sistema exclusivo SafeSet le permite instalar HIT-RE 500 V3 sin tener que limpiar el barreno previamente. El sistema de aspiración de Hilti BC 2040 con broca hueca remueve el polvo mientras que perfora. En combinación con la nueva herramienta de rugosidad Hilti TE-YRT, HIT-RE 500 V3 es el primer anclaje adhesivo que obtiene la aprobación ICC-ES para perforaciones realizadas con equipos diamantados y aprobación sísmica para todas las categorías.

Nuestro HIT-RE 500 V3 también cuenta con aprobación ICC-ES como sistema de Rebar Post Instalado, ofreciendo el producto más completo y seguro a la hora de realizar aplicaciones que conllevan perforaciones profundas, o extensiones de elementos estructurales.

Nuestro HIT-RE 500 V3 tiene el tiempo de curado más rápido de todos los productos epóxicos: 6.5 horas a 72°F (22°C) y, además, puede instalarse en lugares donde la temperatura baja a 23°F (-5°C). El sistema de adhesivos de inyección de Hilti HIT-RE 500 V3 tiene lo que usted necesita para cubrir todas sus aplicaciones anclajes y de rebar post instalado.

HIT-RE 100 es la nueva adición a la gama de anclajes Hilti de curado lento y está diseñado para un desempeño fuerte y confiable en una gran variedad de aplicaciones. Nuestro HIT-RE 100 está aprobado por ICC-ES como sistema de anclajes para concreto fisurado y no fisurado, y cuenta con aprobación para todas las categorías sísmicas. Es la opción preferida de los profesionales que buscan la calidad de Hilti a un precio económico para las aplicaciones diarias de anclajes estructurales.

Para aplicaciones no estructurales presentamos el económico HIT-RE 10, el sistema para anclajes ligeros y medianos así como conexiones de barras de refuerzo en concretouso diario para anclaje y uniones de corrugado en concreto. Este sistema de anclaje, es adecuado para aplicaciones de traslape de varillas, topes de estacionamiento, dinteles, escaleras, fijaciones de muro o soportes; ofrece un calidad impecable a un precio competitivo, manteniendo al mínimo los desperdicios de mortero y cumpliendo con altos estándares de salud y seguridad.

 

¿Necesita ayuda para saber qué solución necesita?

Compartir

Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros