Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

¿Acepta el Reto?

Gane la carrera de la productividad con HIT-RE 10

¿Sus anclajes actuales le permiten ser rápido, seguro y eficiente? Lo retamos a probar el HIT-RE 10

HIT-RE 10

NUESTRA ALTERNATIVA ECONÓMICA DE ANCLAJES PARA APLICACIONES DEL DÍA A DÍA

¿Se imagina instalar anclajes químicos de forma fácil, rápida y segura; pero sobre todo, teniendo control de la cantidad de producto que utiliza para cada aplicación? Podría ahorrar al menos un 30% en cada punto de fijación. 

Mezclar e instalar el producto manualmente es cosa del pasado. 

UN SISTEMA ECONÓMICO QUE LO SORPRENDERÁ

Please enter alternative text here (optional)

Realice las aplicaciones de anclaje ligero y medio en concreto, así como conexiones de barras de refuerzo en concreto con el nuevo HIT-RE10 y su dispensador a batería HDE 500.

Este sistema de anclaje es adecuado para aplicaciones de traslape de varillas, topes de estacionamiento, dinteles, escaleras, fijaciones de muro o soportes. Además, ofrece una calidad impecable a un precio competitivo, manteniendo al mínimo los desperdicios y cumpliendo con altos estándares de salud y seguridad.

¿ACEPTA EL RETO?

Del 15 de octubre al 15 de diciembre contáctenos para poner a prueba el HIT-RE 10.

Complete el siguiente formulario para solicitar una demostración personalizada y conocer de primera mano todas las ventajas que tenemos para usted. 

Please enter alternative text here (optional)

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Please enter alternative text here (optional)

Características del HIT-RE 10

  • Resina de inyección económica que sustituye prácticamente todas las fijaciones de mortero.
  • Apto para aplicaciones de anclaje de barras de refuerzo no estructural instalado a posteriori según los datos técnicos de Hilti.
  • Disponible en cartucho rígido de 580 ml, apto para su uso en condiciones de trabajo exigentes.
  • Compatible con toda la gama de accesorios de Hilti.
Please enter alternative text here (optional)

Aplicaciones para HIT-RE 10

  • Conexión de corrugado instalado a posteriori secundario (por ejemplo, escaleras, rebordes).
  • Anclaje de elementos de acero secundarios no estructurales (por ejemplo, columnas, vigas).
  • Aplicaciones generales de carga ligera (por ejemplo, anclajes para muros, dinteles, topes de estacionamiento).
  • Renovación/mejora de corrugado instalado a posteriori.
  • Ensamble de corrugado.

MENOS COSTOS, RIESGOS Y TIEMPO DE INSTALACIÓN

  •  HIT-RE 10
    1 / 3
    Ahorra tiempo durante la instalación

    El mortero epoxi HIT-RE 10 viene en un cartucho rígido y ofrece uno de los procesos de instalación más fáciles de los sistemas de anclaje químico en el mercado. El dispensador inalámbrico HDE 500 A22 proporciona un control completo y preciso. Al regular la cantidad deseada de mortero dispensado con cada gatillazo, ahorre tiempo durante la instalación.

  •  HIT-RE 10
    2 / 3
    Reduce los costos por cada anclaje instalado

    Reduzca los costos por anclaje instalado y minimice los riesgos asociados a una instalación inadecuada de anclajes hechos con grout u otros morteros de inyección básicos.

  •  HIT-RE 10
    3 / 3
    Minimiza los riesgos debido a una instalación correcta

    Un método confiable gracias a precisos datos técnicos. Le facilitamos la consulta de datos técnicos en tablas con información relevante acerca de nuestros productos. HIT-RE 10 alcanza buenos valores de carga con todas las medidas y con profundidades variables de empotramiento.

COMPATIBILIDAD CON NUESTRO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS HILTI

Please enter alternative text here (optional)

Al ofrecer más de 20,000 soluciones de fijación y soporte, podemos adaptarnos a sus necesidades.

HIT-RE 10 le ofrece compatibilidad total con nuestros dispensadores, elementos y accesorios de instalación existentes.

 

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros