Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Láser multilínea de haz verde con 4 líneas para alineación horizontal y vertical

La alineación, la plomería y el cálculo de escuadras son fáciles con el nuevo Hilti PM 40-MG

Hilti PM 40-MG green beam multi-line laser for aligning, plumbing, squaring and leveling
Hilti PM 40-MG green beam multi-line laser with four vertical lines and one 360° line

Gracias a su extremadamente alta precisión, excelente visibilidad de la línea y la batería de carga rápida, la última innovación de Hilti, el PM 40-MG, se ha convertido en el nuevo estándar de láseres de líneas múltiples.

Esta herramienta versátil ofrece una solución completa. Con sus cuatro líneas verticales de perfectos ángulos de 90 ° y una línea horizontal de 360 ​​° es realmente todo lo que necesita para sus aplicaciones para el interior.

El láser multilínea es ideal para trabajar a distancias de hasta 20 m, es adecuado para nivelar techos suspendidos, colocar arriles para tabique seco en suelos, paredes y techo, transferir las alturas de referencia y alinear tuberías, así como puertas y ventanas.

El PM 40-MG es la última incorporación a la gama de láser de haz verde Hilti, que ya cuenta con el láser compacto de dos líneas PM 2-LG, el láser rotativo PR 3-HVSG con protección mejorada para la cabeza.

Hilti PM 40-MG multi-line laser with latest green beam technology

Visibilidad excepcional

La última tecnología de haz verde ofrece una diferencia que verá al instante. Sabemos que todos los láseres se ven bien claros en una habitación oscura, pero con la luz solar intensa o bajo una luz eléctrica potente, solo los mejores de láseres se desempeñan bien.

El brillante haz verde del PM 40-MG es
4 veces más visible para el ojo humano, más nítido y fino que los tipos de láser rojo convencional. Además ofrece resultados significativamente mejores y más convenientes cuando se trabaja a largas distancias o en espacios brillantes.

Hilti PM 40-MG multi-line green laser for squaring

Alta precisión

La plataforma giratoria hace que el ajuste fino de la línea vertical alrededor del punto de plomada sea más fácil, más preciso y más rápido para la alineación en largas distancias.


El resistente trípode mantiene el PM 40-MG estable en condiciones reales de la obra, como en pisos irregulares y polvorientos, incluso en lugares donde haya baches y agujeros. Gracias a sus pies ajustables cubiertos de caucho, el trípode compensa las superficies ásperas u otros obstáculos y ayuda a evitar dañar las superficies sensibles.

Nueva tecnología

La tecnología Metal Blade Axicon de cuchillas de metal recientemente desarrollada por Hilti ofrece la máxima precisión de manera prolongada. Metal Blade Axicon mantiene la lente de axicon firmemente en su lugar, proporciona una precisión estable a largo plazo, incluso en las condiciones más adversas, como las temperaturas extremas y la humedad.

BATERÍA RECARGABLE CON EL RENDIMIENTO ESTABLE

Hilti B12 V battery pack

El compromiso de Hilti con el medio ambiente comienza con las baterías recargables y el reciclaje de baterías.

El PM 40-MG emplea el mismo paquete de baterías y cargador que utilizan otras herramientas Hilti, por lo que los usuarios viajan livianos entre las ubicaciones y las tareas.

Nuestra nueva plataforma de baterías B12 V le ofrece los beneficios de un rendimiento óptimo y una carga rápida. Cuenta con celdas de alta densidad y un sistema de monitoreo inteligente que controla individualmente la carga de cada celda para proteger la batería del sobrecalentamiento.

¡Solo 25 minutos de tiempo de carga proporcionan hasta 7 horas de operación con todas las líneas de láser! Mejor aún, si usa solo las líneas verticales o solo las horizontales, el tiempo de funcionamiento se extiende hasta 14 horas, lo que le otorga autonomía operativa durante más de un día.

Compartir

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros