Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Láser rotativo

Láser rotativo Hilti PR 3-HVSG con protección mejorada para la cabeza

Hilti PR 3-HVSG A12 rotating laser

Usar un casco para trabajar es algo lógico. ¿Por qué debería ser diferente con sus herramientas más precisas? El nuevo PR 3-HVSG encabeza su robusta carcasa y sus cuatros asas absorbentes de golpes con una protección para la cabeza completamente nueva.

Duro en el exterior. Inteligente por dentro.

Hilti PR 3-HVSG A12 rotating laser

La herramienta es tan resistente como querría que fuera. Soporta una caída de trípode de 1,5 m y una caída libre de 1 m desde todos los lados, incluso sobre hormigón. Todo eso gracias a su protección mejorada.

El cuerpo del PR 3-HVSG cuenta con un molde de compuesto mineral patentado cual mantiene intactos los componentes sensibles de nivelación.

Un sistema de amortiguación interno reduce la vibración considerablemente. La herramienta ofrece la mayor precisión y el mejor tiempo de nivelación.

Rápido y sencillo

Al unir su PR 3-HVSG con el receptor PRA 20G, encontrará un sistema rápido y confiable para una variedad de tareas diferentes, como nivelar techos suspendidos, colocar los carriles para tabique seco en suelos, paredes y techos, instalar conductos de tuberías, bandejas de cables y más.

Siempre a cargo

Hilti B12 V battery

Las baterías Hilti Cordless Power Care (CPC) incorporan una de las tecnologías de baterías de ión-litio más avanzadas disponibles del mercado. Las celdas de mayor densidad y el software inteligente monitorean y controlan individualmente cada celda para proteger la batería contra el sobrecalentamiento.

¡Con nuestra nueva plataforma de baterías B12 V disfrute de un rendimiento óptimo y una carga rápida de su PR 3-HVSG - con tan solo 15 minutos de carga obtendrá 8 horas de funcionalidad operativa!

Enlaces rápidos

Compartir

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros