Potenciando a sus herramientas

Las baterías Hilti están diseñadas para incrementar su productividad

Baterías ligeras y de carga rápida diseñadas específicamente para el trabajo con las herramientas inalámbricas Hilti. Con un amplio rango de potencia, pueden ser usadas en todas las aplicaciones de su obra.

Powering your tools with Hilti batteries

Sea cual sea su aplicación, tenemos una solución para usted

Hilti 12 Volt range of batteries

Baterias B12

Ligera y compacta batería de iones de litio de 12V que ofrece alta potencia en un paquete pequeño para mayor comodidad y rendimiento en aplicaciones de trabajo liviano.

Ver baterías
Hilti 22 volt range of batteries

Baterias B22

Baterías de iones de litio de 22 V de alta potencia que proporcionan el tiempo de ejecución prolongado y la robustez requeridas para una amplia gama de aplicaciones.

Ver baterías
Hilti 36 volt range of batteries

Baterias B36

Baterías de iones de litio de alta capacidad de 36 V que proporcionan energía con cable a las herramientas inalámbricas y proporcionan un tiempo de funcionamiento extremadamente largo para aplicaciones exigentes.

Ver baterías
Hilti range of battery charges

Cargadores

Carga rápida y robustos cargadores individuales, multibay y para automóviles que ofrecen compatibilidad con la gama completa de baterías Hilti.

Ver cargadores

Evolución tecnológica de la batería

Baterías livianas y de carga rápida, diseñadas para adaptarse a sus herramientas inalámbricas

Hemos recorrido un largo camino desde las baterías a base de níquel hasta lo último en tecnología con baterías de litio mucho más livianas y ecológicas. Este cambio no solo ayudó a reducir el peso de las baterías y por ende el peso total de las herramientas inalámbricas sino que permitió almacenar más energía en cada celda.

Evolution of Hilti's battery technology

ELIGIENDO LA BATERÍA CORRECTA

Al evaluar una herramienta inalámbrica y sus baterías, es importante determinar si la batería a elegirse es la más adecuada para el trabajo a realizarse.
Disponible en tres voltajes diferentes, puede seleccionarla acorde al trabajo y la característica más importante para usted como el peso o el alcance. La buena noticia es que, con la gama de herramientas y baterías Hilti, tendrá el rendimiento adecuado siempre.

Selecting the right battery for your Hilto cordless tool

CORDLESS POWER CARE (CPC)

Más ciclos de carga y rendimiento constante de sus baterías

Nuestras baterías tienen una vida útil muy larga y, gracias a la tecnología Hilti Cordless Power Care (CPC), le brindan el rendimiento que desea, incluso para uso continuado o temperaturas bajo cero.
Con más ciclos de carga y un rendimiento constante de las baterías de litio, Cordless Power Care es capaz de controlar electrónicamente cada celda durante la carga y el uso para siempre ofrecer el mejor rendimiento y mantenerlo productivo con una sola plataforma de batería.

Hilti cordless power care helps increase the life of your battery

¿Qué ofrece Cordless Power Care?

Hilti batteries for 12 V, 22 V and 36 V cordless platforms

Plataforma inalámbrica

Con plataformas de 3 voltajes y opciones de capacidad, nuestras baterías alimentan una completa gama de herramientas, desde compactas atornilladoras hasta cinceles de servicio pesado.

Más información
A powerful and reliable battery platform

Potencia y fiabilidad

La fiabilidad es un factor crítico de éxito ya que necesitas baterías en las que puedas confiar para trabajar en condiciones extremas, ya sean altas temperaturas o bajo cero.

Más información
Hilti batteries have a reinforced outercasing to protect against damage

Cuidar y proteger

Con una carcasa externa de fibra de vidrio, componentes electrónicos sellados y protección individual de celda, las baterías Hilti ayudan a proveer la resilencia necesaria para ser usadas en las obras.

Más información

ARME SU KIT

Ya sea que esté equipando a su personal para un proyecto cercano o simplemente sumando una nueva herramienta inalámbrica a su colección, hemos hecho más sencillo asegurarnos que consiga exactamente lo que necesita. ¿Por qué pagar por herramientas y accesorios que no usará?
El configurador de "Arme su Kit" le permite mezclar y combinar con recomendaciones pre-establecidas para baterías, cargadores e insertos.

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN

Somos su apoyo diario ante cualquier imprevisto

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo.
Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y mantenerse dentro del presupuesto.

Helping you with your daily business

Compartir