Herramientas A Batería

Diseñadas para incrementar su productividad

Deshágase de los cables y descubra las soluciones que transformarán su negocio. Sin importar su aplicación: corte, perforado o cincelado, tenemos herramientas a batería poderosas, ágiles y versátiles que le ayudarán a aumentar su productividad y aumentar la eficiencia en sus costos.

The range of new Hilti cordless tools for construction jobs
The range of new Hilti cordless tools for construction jobs

Productos

Martillo perforador

Herramientas a batería Herramientas inalambricas Hilti

Martillo perforador a batería TE 2-A22

Rotomartillo a batería de 22 V compacto y ligero para un manejo superior.

Más información
Herramientas a batería Herramientas inalambricas Hilti

Martillo perforador a batería TE 6-A22

Potente martillo perforador a batería de 22 V con empuñadura en D de excelente rendimiento en tareas de taladro y picado en hormigón.
Más información

Taladro atornillador

Herramientas a batería Herramientas inalambricas Hilti

Taladro atornilladora a batería SF 6H-A22

Atornilladora taladro con percusión a batería de 22 V con control activo del par y mandril electrónico para uso universal en madera, metal, mampostería y otros materiales.

Más información
Herramientas a batería Herramientas inalambricas Hilti

Taladro atornilladora a batería SF 8M-A22

Atornilladora taladro a batería de 22 V de primera clase con engranaje de cuatro velocidades y mandril seguro para reducir el deslizamiento de las brocas y obtener un gran rendimiento en aplicaciones de taladrado en metales.

Más información

Llave de impacto

Herramientas a batería Herramientas inalambricas Hilti

Llave impacto a batería SIW 6AT-A22

Llave de impacto a batería de 22 V de bajo par equipada con yunque de 1/2" con sistema de retención para tareas de anclaje y atornillado.

Más información
Herramientas a batería Herramientas inalambricas Hilti

Llave impacto a batería SIW 9-A22 3/4"

Llave de impacto de 22 V de alto par y alto rendimiento con yunque con orificio pasante de 3/4" para tareas de anclaje y atornillado.

Más información

Esmeril angular / Amoladora angular

Herramientas a batería Herramientas inalambricas Hilti

Amoladora angular a batería AG 125-A22

Esmeriladora angular a batería de 22 V equipada con motor sin escobillas, apta para operaciones de corte y esmerilado diarias con discos de hasta 125 mm de diámetro.

Más información
Herramientas a batería Herramientas inalambricas Hilti

Amoladora angular a batería GDG 6-A22

Esmeriladora a batería de velocidad variable con motor sin escobillas de alto rendimiento para la fabricación de metal y trabajos con metal para arquitectura.

Más información

SU ALIADO 24/7

¿Tiene alguna consulta sobre las herramientas inalámbricas?

Nuestros agentes de servicio al cliente pueden proporcionar información, tomar pedidos, organizar entregas y reparaciones todo en una sola llamada.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Compartir