Tecnología de la batería

Las baterías que trabajan tan duro como usted

El sistema electrónico de las baterías Hilti viene sellado a prueba de polvo y humedad mientras que las carcasas de fibra de vidrio son hasta cuatro veces más resistentes que las tradicionales de plástico y tienen el doble de resistencia en temperaturas extremas.

Disponibles en 12V, 22V y 36 voltios, las baterías Hilti le brindan la flexibilidad de elegir la potencia y el alcance que necesita para satisfacer las demandas de su obra.

Hilti batteries work as hard as you do

El siguiente paso en tecnología de celdas

Las nuevas celdas 21700 aumentan la capacidad y el rendimiento de la batería

Mejoramos continuamente el rendimiento de nuestras baterías, con esto en mente, desarrollamos a B22 8.0. Esta batería se diferencia por ser más grande, brindar un 50% más de energía, brindar potencia mientras se mantiene fria y disminuir el porcentaje de energía perdida mientras está en funcionamiento. El resultado es un incremento en el rendimiento de la herramienta y un menor tiempo de inactividad, lo que equivale a mucho más trabajo por batería cargada.

Evolution of Hilti's battery technology

¿Cuáles son las ventajas de la nueva tecnología celular?

Hilti batteries have a glass-fiber housing to achieve 4 x greater impact resistance vs. plastic housings

Incremento tiempo de uso

La nueva tecnología celular aumenta la cantidad de energía almacenada, mientras reduce la cantidad de energía perdida. Esto significa que sus herramientas funcionarán durante más tiempo incluso en los trabajos más exigentes.

Hilti batteries use the latest technology to increase runtime by up to 80% compared to other batteries.

Menos recargas

Las nuevas celdas de Ion-Litio son más grandes y mantienen la energía por más tiempo, lo que le permite aumentar su trabajo por carga, reduciendo el número de recargas, mejorando su productividad en el lugar de trabajo.

Hilti battery chargers cool the battery whilst charging to increase the speed for each recharge cycle

Mayor rendimiento

Al ofrecer más potencia, las nuevas celdas significan que sus herramientas pueden trabajar más duro para usted. Por lo tanto, además de aumentar el alcance de sus herramientas, logra un mayor rendimiento general.

Elija la batería adecuada

Nuestras baterías se dividen en tres clases de potencia: compacta, potente y ultimate.

  • Clase Compacta utiliza las plataformas de 12V y 22V que son ideales para trabajar en espacios reducidos donde el tamaño compacto y el peso ligero son prioridad.
  • Clase Potente utiliza las plataformas de 22V y 36V las cuales ofrecen el equilibrio perfecto entre potencia, tamaño y peso para todas las aplicaciones inalámbricas.
  • Clase Ultimate utiliza las plataformas de 22 V y 36 V las cuales dan una potencia usualmente obtenida solo por herramientas con cable y un tiempo de funcionamiento prolongado para aplicaciones exigentes.

Sin importar la aplicación, tenemos la batería adecuada para usted.

Choose the battery that is right for you

CORDLESS POWER CARE (CPC)

Rendimiento constante y más ciclos de carga de sus baterías

Las baterías Hilti tienen una vida muy larga y gracias a la tecnología Cordless Power Care (CPC) entregan el desempeño que desea incluso cuando se usa de manera continua o se trabaja a temperaturas bajo cero.

Con más ciclos de carga y un rendimiento constante de sus baterías de litio, CPC es capaz de controlar electrónicamente cada celda durante la carga y el uso, para ofrecer siempre el mejor desempeño y mantener su productividad al máximo en una sola plataforma de batería.

Hilti cordless power care helps increase the life of your battery

¿Qué ofrece Cordless Power Care?

Hilti batteries for 12 V, 22 V and 36 V cordless platforms

Plataforma inalámbrica

Con plataformas de 3 voltajes y opciones de capacidad, nuestras baterías alimentan una completa gama de herramientas, desde compactas atornilladoras hasta cinceles de servicio pesado.

A powerful and reliable battery platform

Potencia y fiabilidad

La fiabilidad es un factor crítico de éxito ya que necesitas baterías en las que puedas confiar para trabajar en condiciones extremas, ya sean altas temperaturas o bajo cero.

Hilti batteries have a reinforced outercasing to protect against damage

Cuidar y proteger

Con una carcasa externa de fibra de vidrio, componentes electrónicos sellados y protección individual de celda, las baterías Hilti ayudan a proveer la resilencia necesaria para ser usadas en las obras.

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN

Somos su apoyo diario ante cualquier imprevisto

Factores imprevistos u ocultos, como herramientas perdidas o dañadas y costos de reparación, pueden generar serios problemas de productividad en el lugar de trabajo.
Nuestras ofertas de servicios lo ayudan a evitar estos costos adicionales y mantenerse dentro del presupuesto.

Helping you with your daily business

Compartir