TE 60-A36

El martillo combinado inalámbrico más potente del mercado

La nueva generación de martillos combinados inalámbricos SDS Max TE 60-A36 ofrece una perforación cómoda y eficiente, con un rendimiento comparable al de una herramienta con cable.

El TE 60-A36 perfora a una mayor velocidad que cualquier martillo con cable de tamaño similar, además proporciona hasta el doble del trabajo por cada carga. Esto le permite a los usuario abordar las aplicaciones más demandantes que usualmente requerirían una herramienta de cable, en menos tiempo.

Rendimiento comparable al de una herramienta con cable

Diseñado para realizar perforaciones en hormigón y mampostería, el nuevo martillo combinado TE 60-A36 ofrece un rango de taladrado óptimo de 18 a 40 mm de diámetro. Gracias a su motor de inducción, el TE 60-A36 es más resistente y no requiere mantenimiento. Mediante la optimización de la fuerza de golpeo, expresada en julios, los impactos por minuto y la velocidad de rotación, el TE 60 A36 tiene el mismo rendimiento que una máquina con cable equivalente en peso. 

Compatible con la plataforma de 36 V

Equipado con una batería de 36 voltios y 9 amperios y un cargador rápido, el usuario puede trabajar con total autonomía durante todo el día en la obra. 

Seguro y cómodo

El nuevo TE 60 A36 es más cómodo gracias al sistema de reducción activa de las vibraciones (AVR). El trabajador está menos expuesto, lo que reduce los riesgos relacionados con el uso prolongado, y le protege de los TMS (trastornos musculoesqueléticos).

El TE 60 A36 también cuenta con el sistema antitorsión ATC. Si la broca se bloquea, el TE 60 A36 se detiene en 1/4 de vuelta, protegiendo así al trabajador.

Inalámbrica, y tan ligera como el martillo combinado con cable TE 60-ATC/AVR, la herramienta es más fácil de transportar, lo que permite al usuario seguir siendo productivo en el día a día.

Características y aplicaciones

Características

  • Sistema de control activo del par (ATC) que detiene el giro descontrolado del cuerpo de la herramienta en caso de atasco de la broca, lo que reduce uno de los riesgos comunes de seguridad
  • El sistema de reducción activa de la vibración (AVR) reduce el cansancio a la hora de utilizar la herramienta, lo que incrementa la productividad diaria
  • Motor sin escobillas que ofrece un rendimiento excepcionalmente alto y una elevada eficacia del sistema
  • Alta versatilidad para una amplia gama de aplicaciones de cincelado y taladro
  • El sistema de aspiración de polvo DRS-Y opcional recopila hasta el 95 % del polvo
  • Cumple los requisitos de la Tabla 1 de OSHA 1926.1153 cuando se utiliza con el sistema de aspiración de polvo TE DRS-Y y TE DRS-D y un aspirador de Hilti
  • Alta capacidad de batería y cargador de alta potencia para reducir los tiempos de carga, que permiten trabajar un día entero con dos baterías
  • Muy poca vibración gracias al sistema de reducción activa de la vibración (AVR)
  • Velocidad de taladrado extremadamente rápida

 

Aplicaciones

  • Taladros para anclajes y pasantes en hormigón y mampostería (rango de diámetros recomendado de 18 a 80 mm)
  • Trabajo de demolición para cargas medias
  • Extracción de testigos en mampostería con el adaptador DD-TE-Y-DR opcional y brocas corona DD-Y PCM de hasta 122 mm de diámetro
  • Taladros para anclajes y pasantes en hormigón y mampostería (rango de diámetros recomendado de 5/8" a 3-1/8")
  • Extracción de testigos en mampostería y hormigón con brocas corona TE-Y BK de hasta 4-15/16" de diámetro

Compartir