ontrack release notes

Últimas actualizaciones de Software ON!Track

ON!Track proporciona lanzamientos y actualizaciones frecuentes a las aplicaciones de software en web y móvil para mejorar continuamente y agregar funcionalidades para sus usuarios. Encuentre todos los detalles sobre cada versión de software a continuación.

Novedades importantes Hilti ON!Track 2.9

Actualización de software ON!Track

Versión Tipo de versión Fecha de lanzamiento Detalles de la versión
2.9 Aplicación Web y Móvil Mayor Marzo 2018

Aspectos destacados de Hilti ON!Track 2.9:

  • Aspectos destacados de la versión de Hilti ON!Track 2.9:
  • Nombres amigables: ahora también puede dar nombres amigables para sus Consumibles y productos.
  • Historial del servicio: edite el historial de servicio de su herramienta en cualquier momento, para que pueda mantener un seguimiento correcto de la misma.
  • Plantillas de activos: agregue archivos adjuntos, como manuales de usuario o certificados, a sus plantillas de activos, de modo que cada vez que agregue una nueva herramienta de este tipo lo tenga como archivo adjunto.
  • Tarjeta de transferencia: vea la descripción de su herramienta cuando la transfiera a la tarjeta de transferencias (Columna de Descripción agregada a la tarjeta de transferencias).

 

Lanzamiento 2.8 Software

 

Mayor

 

Oct 2017

Aspectos destacados de Hilti ON! Track 2.8: 

  • Agregue y complete fácilmente servicios desde el móvil: ahora puede agregar y completar fácilmente los servicios de sus activos en la aplicación móvil, lo que incluye cargar los archivos adjuntos del servicio.
  • Ver y descargar archivos adjuntos de activos en la aplicación móvil: siempre tenga listos sus manuales de usuario y listas de verificación.
  • Agregar archivos adjuntos a los certificados de los empleados: los certificados pueden renovarse, tener archivos adjuntos y su historial completo visible en la web.
  • Imagen de empleado: opción para cargar una imagen de perfil de cada usuario en la web.

Haga click aquí para encontrar una descripción más detallada de las características y mejoras que se incluyen en la versión 2.8.

2.5 Aplicación Web Menor Mar 2017 Aspectos destacados de la versión Hilti ON Track versión 2.5:
  • Realice un seguimiento de la propiedad y la responsabilidad de los activos de forma segura con la función de entrega confirmada renovada (incluido un campo de firma en la aplicación móvil).
  • Con el nuevo concepto de administración de ubicación de "estados de ubicación", administre sus ubicaciones más fácilmente mediante el archivo de sitios de trabajo completados.
  • Ver los servicios completados más recientemente junto con sus archivos adjuntos directamente en la aplicación móvil.
  • Se implementó información adicional sobre los activos y datos específicos de Hilti y se puede ver en la aplicación web.
  • Se han mejorado las búsquedas globales en la aplicación web para grandes clientes con más de 5.000 activos o ubicaciones.
  • Se completó la resolución de algunas inconsistencias de sincronización y otras correcciones de errores menores.
  • Se admiten tres idiomas nuevos: checo, eslovaco y turco.
2.4.0.2 Aplicación Web Corrección Nov 2016

La corrección web 2.4.0.2 solucionó los siguientes problemas:

  • Errores en el inventario de cheques y en los informes de transferencias.
  • Estado del empleado responsable durante las transferencias de activos.
2.4.1 Aplicación Móvil Corrección Nov 2016

La corrección móvil 2.4.1 solucionó los siguientes problemas:

  • Errores en el informe de inventario de verificación.
2.4 Aplicación Web Menor Oct 2016

El lanzamiento web 2.4 trae las siguientes nuevas características y mejoras:

  • Finlandés, danés y sueco ahora están disponibles.
  • Se han implementado nuevas mejoras en el rendimiento y la funcionalidad de búsqueda.
2.4 Aplicación Móvil Menor Oct 2016

El lanzamiento web 2.4 trae las siguientes nuevas características y mejoras:

  • Finlandés, danés y sueco ahora están disponibles.
  • Se han implementado nuevas mejoras en el rendimiento y la funcionalidad de búsqueda.
2.3.2 Aplicación Web Corrección Ago 2016

Con este parche, se volvieron columnas importantes en la cuadrícula de activos y ubicación que se eliminaron con la versión V2.3. La lista de columnas devueltas es:

  • Centro de costo de flota, Código de costo, Garantía extendida, Número de referencia de organización de flota, Centro de costo de ubicación, Número de orden de compra, Fecha de inicio de alquiler, Reclamo de herramienta de alquiler, Nombre de plantilla, Proveedor.
2.3.1 Aplicación Móvil Menor Ago 2016 La versión móvil de V.2.3 se retrasó una semana y ahora está disponible como versión V.2.3.1.
2.3 Aplicación Móvil y Web Mayor Ago 2016

Aspectos destacados de la versión Hilti ON Track versión 2.3:

  • El próximo mantenimiento ahora se anuncia directamente dentro del software ON! Track para que todos los usuarios puedan planificar mejor la disponibilidad del sistema.
  • Se implementó una nueva funcionalidad de red para mejorar el rendimiento en la velocidad de carga de datos.
  • Se han realizado mejoras y optimizaciones en términos de rendimiento y capacidades de búsqueda.
  • Se puede acceder a la última versión de la documentación con un enlace de la página "soporte e información" de ON! Track en el software.
  • Al agregar un activo en el dispositivo móvil, ahora también es posible agregar notas de activos, un nombre descriptivo y un grupo de activos.
  • El reposición de consumibles se ha vuelto más fácil con la capacidad de seleccionar y reabastecer múltiples tipos de consumibles dentro de una transacción.
  • Hay un nuevo cuadro para resaltar dónde debe realizarse el escaneo de códigos de barras para acelerar el proceso de escaneo.

Descargas

Compartir