Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Celebre con nosotros las fiestas patrias y lleve un regalo con su compra

¡Septiembre es el mes de la patria y quien recibe los regalos es USTED!

¡Aproveche las increíbles promociones que traemos para usted!

En Hilti nos gusta celebrar los éxitos y sin duda las Fiestas Patrias son una buena razón.  Para compartir estos momentos con usted, hemos diseñado las promociones de este mes siempre pensando en los productos y sistemas que le ayudarán a obtener un mayor rendimiento y productividad en cualquier tipo de proyecto o aplicación.

¡Sólo en Hilti la innovación, productividad y accesibilidad  viene en una combinación perfecta!

Condiciones:

  1. Con la compra de una de estas promociones llévese de regalo un bolso grande Hilti para que pueda transportar sus herramientas con mayor facilidad.
  2. Promoción válida durante el mes de Septiembre de 2017. Válido hasta agotar stock.
  3. Precios NO incluyen IVA.

 

100 HY-200-R/500 + HDE completo

100 HIT HY-200 R 500ml + HDE completo

  • 100 unidades de Resina híbrida HIT-HY 200-R de 500 ml
  • 1 Dispensador a batería HDE Completo
  • Comprar ahora
    100 HIT RE 500 V3 500 ml + HDE Completo

    100 HIT RE 500 V3 500 ml + HDE Completo

  • 100 unidades de Resina epóxica HIT RE-500 V3 de 500 ml
  • Dispensador a batería HDE Completo
  • Comprar ahora
    100 HIT MM plus 500ml + HDE completo

    100 HIT MM plus 500ml + HDE completo

  • 100 unidades de Anclaje de inyección HIT MM Plus de 500 ml
  • 1 Dispensador a batería HDE Completo
  • Comprar ahora
    6000 HKV 3/8" + 2 Setting tool + TE-CX 12.5/17

    6000 HKV 3/8" + 2 Setting tool + TE-CX 12.5/17

  • 6000 unidades HDV 3/8"
  • 2 Setting tool
  • 1 paquete de 8 TE-CX 12.5/17
  • Comprar ahora
    TE 60-AVR + 4 TE-YX 7/8"x21"

    TE 60-ATC/AVR + 4 TE-YX 7/8"x21"

  • Rotomartillo combinado TE 60-ATC/AVR
  • 4 Brocas TE-YX 7/8"x21"
  • Comprar ahora
    TE 50-AVR + 4 TE-YX 5/8” x 22”

    TE 50-AVR + 4 TE-YX 5/8” x 22”

  • Rotomartillo TE 50-AVR
  • 4 Brocas TE-YX 5/8” x 22”
  • Comprar ahora
    TE 60-AVR + grasa + 4 TE-YX 3/4"x21"

    TE 7 + 8 TE-CX 1/2” x 12”

  • Rotomartillo combinado TE 7
  • 8 Brocas TE-CX 1/2” x 12”
  • Comprar ahora
    TE 6-A36 + bateria (36/5.2) + TE-CX 12.5/17"

    TE 6-A36 + Batería (36/5.2) + TE-CX 12.5/17"

  • Rotomartillo TE 6-A36
  • 1 Bateria (36/5.2)
  • 8 Brocas TE-CX 12.5/17"
  • Comprar ahora

    Compartir

    Estamos juntos en esto, cuente con nosotros. Ver última actualización

    Contacta con nosotros
    Contacta con nosotros