FIJACIONES EN ACERO – NUESTRAS APLICACIONES

Cómo arreglar sistemas de soporte modulares, rejillas, verificadores, conectores de corte y más

Nuestras soluciones de fijación para metal y acero se utilizan en algunos de los lugares de trabajo más difíciles del mundo. Diseñadas para una instalación rápida y soportar la vibración y corrosión, todas nuestras aplicaciones para rejillas, conexiones eléctricas, cubiertas de acero y hormigón se pueden fijar con clavos y tornillos.

Construir vigas compuestas utilizando conectores de corte Hilti
Construir vigas compuestas utilizando conectores de corte

Construir vigas compuestas utilizando conectores de corte clavados. Crear vigas compuestas de acero y hormigón sin la necesidad de soldar los pernos de cabeza.

Más información
Fijación de rejas y verificadores con herramientas de sujeción directa Hilti
Fijación de rejillas y placas de control

Una amplia gama de soluciones de sujeción resistentes a la corrosión y la vibración, sin necesidad de sujetar, soldar ni atornillar.

Más información
Fijación de elementos eléctricos con herramientas de fijación directa Hilti
Fijación de elementos eléctricos al acero

Fije las cajas eléctricas, paneles, soportes, bandejas de cables, escaleras de cables y otros elementos eléctricos al acero. Nuestros sujetadores también son compatibles con los sistemas de soporte modulares Hilti.

Más información
Sujetadores Hilti para puesta a tierra, unión y protección contra rayos
Conexiones eléctricas

Sujetadores para puesta a tierra, unión y protección contra rayos.

Más información

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros