CÓMO AJUSTAR LAS REJILLAS Y LAS PLACAS DE CHEQUEO AL ACERO

Sujetadores de rejilla corrosivas y resistentes a las vibraciones

Hilti fastening solutions for fastening gratings and checker plates to steel

La corrosión y la vibración son las dos consideraciones claves al elegir un sujetador de rejilla para fijarlo a una estructura de acero.

Las rejillas de acero y la placa de control se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. La mayoría se utilizan en grandes edificios, como plantas de energía, instalaciones de petróleo y gas, salas de conciertos y deportes, almacenes o en la construcción naval.

También se usan en proyectos de construcción más pequeños, como pasarelas peatonales, plataformas de acceso, escaleras y respiraderos.

LAS VENTAJAS DE USAR LOS SUJETADORES DE REJILLA HILTI

Nuestras tecnologías de fijación directa ofrecen una alternativa a la sujeción, la soldadura y el atornillado.

No es necesario contratar a un soldador especialista, o preocuparse por los cables y la soldadura en clima húmedo si está trabajando afuera.

Puede evitar el riesgo de que las abrazaderas se sacudan debido a la vibración, y puede trabajar desde un solo lado de una viga, sin tener que acceder al otro lado.

En Hilti, nuestros sujetadores de rejilla son probados: hemos estado suministrando algunos de los lugares de trabajo más difíciles del mundo en y fuera de la costa durante más de 15 años. Todos nuestros sujetadores tienen aprobaciones de tipo.

Ofrecemos una amplia gama de sujetadores para unir rejillas al acero:

  • Para proteger contra la corrosión: elija entre una variedad de sujetadores, diseñados para ambientes C1 (no corrosivo), C3 (levemente corrosivo) y C5 (altamente corrosivo).
  • Para protegerse contra las vibraciones: elija entre los diferentes métodos de fijación al acero, incluido nuestro método de sujeción directa Hilti S-BT y Hilti X-BT.
  • Instalar desde solo un lado: sin necesidad de acceder a ambos lados de una viga o pasarela, haciendo que nuestros sujetadores también sean más fáciles de reparar e inspeccionar.
  • Cabezas redondeadas antideslizantes: diseñadas para hacer que caminar sobre rejillas y placas de control sea más seguro.
  • Una amplia cartera de productos: ofrecemos una gran variedad de sujetadores para diferentes tamaños de rejillas y placas de control.

 

VEA CÓMO NUESTROS SUJETADORES SE COMPARTEN CON SOLDADURA, SUJECIÓN Y A TRAVÉS DE FIJACIÓN

alt text

VEA CÓMO NUESTRAS SOLUCIONES SE FIJAN DIRECTAMENTE AL ACERO

  • alt text
    1 / 3
    Método de fijación directa Hilti X-BT

    Método de sujeción directa Hilti X-BT: diseñado con una punta roma para sujetarlo al acero recubierto sin dañar la parte posterior o frontal del material base. Está diseñado para ambientes altamente corrosivos y leves (C3, C5)

  • alt text
    2 / 3
    Método de sujeción directa punta aguda Hilti X-GR

    El método de sujeción directa con punta afilada Hilti X-GR es una solución de 1 paso para fijar las rejillas directamente al material base de acero. Está diseñado para un ambiente levemente corrosivo (C3)

  • alt text
    3 / 3
    Método de autoajuste Hilti S-BT

    El método autorroscante Hilti S-BT es un tornillo de fijación, que también está diseñado con una punta roma. La tecnología de punta roma y la arandela integrada protegen el material base de acero recubierto de la corrosión. Está diseñado para entornos altamente corrosivos y moderados (C3, C5).

Hilti fastening on steel selector
Fastening on steel selector

Select our best solution according to your requirements by using our product selector

Access our selector
Soporte de ingeniería
Soporte de ingeniería

Nuestros ingenieros expertos pueden ayudarle para encontrar una solución a sus proyectos.

Contacte a Servicio al Cliente
Hilti engineering design services
Engineering Design Service

For more information about our engineering design service

Contact customer service

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros