Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Nuevos Productos e Innovación

¡Descubra las últimas novedades del 2017 en herramientas, consumibles y servicios Hilti!

Herramientas

Text

Headline!

Primera pregunta

Primera respuesta

Segunda pregunta

Segunda respuesta

Tercera pregunta

Tercera respuesta

Links

Name!

Perforación Diamante
DD 200

Nueva Perforadora Diamante DD 200 con tres marchas de potencia.
¡Ruda como las obras!

Conozca más

Rotomartillo combinado
TE 50-AVR

Rotomartillo con opción de perforación y demolición en un solo equipo. Ahora con cable, escobilla y gatillo desmontables.

Conozca más

Sistema de Fijación a Bateria BX 3

No cambie más las latas de gas ni limpie las herramientas sucias del cartucho.
¡El BX 3 necesita sólo una batería B 22 / 5.2 Ah para fijar hasta 600 clavos!

Conozca más

Consumibles

adhesivo de inyección HIT-RE 500 V3

Adhesivo de inyección epoxi HIT-RE 500 V3

¡Cuando el mejor adhesivo se convierte en legendario!
El nuevo Hilti- RE 500 V3 es la resina epóxica ideal para todo tipo de condiciones extremas.

Conozca más

Servicios

Contacta con nosotros
Contacta con nosotros