Amoladora diamantada Hilti DG 130 para desbaste de paredes

Desbastadoras de paredes y pisos

Nuestras desbastadoras de diamante DGH 130 y DG 150 para paredes y pisos se adaptan perfectamente a sus necesidades

Ya sea que elija la conocida y confiable DG 150 para el desbaste de pisos o la nueva DGH 130 para el desbaste de paredes, puede estar seguro de que aumentará la productividad y obtendrá un acabado de alta calidad. Ambas garantizan la comodidad del usuario gracias a su diseño ergonómico y a su funcionamiento prácticamente libre de polvo cuando se conecta a una aspiradora Hilti.

¿Qué aplicación necesita?

Desbaste y acabado de paredes 

La DGH 130 está especialmente diseñada para reducir el esfuerzo del desbaste de paredes, y es perfecta para limpiar encofrados y preparación para pintar. Utiliza nuestras nuevas lijas de acabado para obtener una superficie sin arañazos en las paredes de concreto a vista, con menos necesidad de costosos retrabajos.


Desbaste de pisos de concreto

La DG 150 es una herramienta potente y equilibrada, óptima para alisar, nivelar o raspar pisos de concreto; así como para eliminar pintura y otros recubrimientos.

DGH 130: LA ESPECIALISTA EN PAREDES

Amoladora diamantada Hilti DGH 130 para paredes

La última incorporación a nuestra gama de herramientas de desbaste está diseñada específicamente para hacer frente a las paredes de concreto con facilidad. La DGH 130 ayuda a maximizar la productividad de aplicaciones ligeras de desbaste y acabado. 

  • El agarre ergonómico de la empuñadura se ajusta como un guante y el efecto de succión que reduce la fatiga mantiene la herramienta contra la pared, permitiendo así desbastar hasta un 50% más de paredes por día en comparación con una esmeriladora angular. 
  • Utiliza una sola herramienta tanto para desbaste como para acabados con las nuevas e innovadoras lijas de acabado de Hilti. 
  • Cumplen con la normativa de polvo gracias a la conexión de vacío fácil de usar con acceso a las esquinas y al ajuste de altura.

Copas diamantadas y lijas de acabado

Con nuestra amplia gama de copas diamantadas para la DGH 130, complementados con una nueva gama de lijas de acabado, sólo se necesitan dos pasos para obtener una calidad de superficie superior.

Vasos diamantados universales para desbaste Hilti SPX y SP
Paso 1 
 
Copas diamantadas universales para desbaste - elija SPX, SP o P según tus requisitos de rendimiento.
 
  • El afilado especial de los segmentos diamantados aseguran menos marcas de arañazos, eliminando la necesidad de retrabajo. 
  • La superposición adicional de los segmentos proporciona un excelente acceso a los bordes.
  • Una mezcla de diamantes optimizada y un avanzado diseño del cuerpo en acero, le permiten trabajar a gran velocidad.
Almohadilla de acabado para amoladora diamantada Hilti SPX

Paso 2

Lijas de acabado especialmente diseñadas para la DGH 130, proporcionan un gran avance en la calidad de la superficie.

  • Superficies sin arañazos en las paredes de concreto. 
  • Una amplia gama de tipos de grano, desde los más gruesos para una rápida corrección hasta los más finos para la preparación del concreto a vista.
  • Excelente relación vida útil-precio

DG 150: LA ESPECIALISTA EN PISOS

Hilti DG 150 diamond grinder for floors

La DG 150 fue una de las primeras herramientas manuales de desbaste para pisos del mercado y, durante más de diez años, se ha confiado en ella para edificios nuevos y obras de renovación. Es ligera, cómoda y fácil de usar. 

  • Gracias a su motor sin escobillas, puede confiar en que la DG 150 durará más que las herramientas de la competencia y realizará incluso los trabajos más duros.
  • Su inigualable tasa de eliminación le permite desbastar hasta un 100% más de pisos al día en comparación con una esmeriladora en todos los materiales aplicables.
  • En combinación con un aspirador Hilti, la campana antipolvo ajustable permite trabajar prácticamente sin polvo.

Copas diamantadas universales y especializadas

Hemos desarrollado una gama de copas diamantadas de alta calidad para la DG 150, que ofrecen una velocidad y una vida útil sin igual. Todas las copas diamantadas SPX tienen una mezcla personalizada de tamaños de diamante en una matriz de alto rendimiento, capacidad refrigerante avanzada y baja vibración.

Productos relacionados

  • Vaso diamantado universal para desbaste Hilti SPX

    SPX universal

    Lo último para desbastar todo tipo de concreto y piedra natural.

    Más información
    Vaso diamantado abrasivo universal para desbaste Hilti SPX

    SPX abrasivo

    Ofrece un desbaste rápido y una larga vida útil en materiales abrasivos, mortero y concreto verde.

    Más información
    Vaso diamantado universal con recubrimiento para desbaste Hilti SPX

    Eliminación de recubrimientos SPX

    Especialmente diseñado para eliminar capas delgadas de adhesivo, pintura o epoxi.

    Más información
    Vaso diamantado universal para desbaste Hilti SP

    SP Universal

    Copa diamantada de alta calidad para desbastar rápidamente concreto, mortero y piedra natural.

    Más información
    Copa diamantada universal para desbaste Hilti P

    P Universal

    Copa diamantada estándar: agiliza las tareas de desbaste de concreto, mortero y piedra natural.

    Más información

CONTACTO

Solicite una demostración o más información.

Compartir