T-REXMonitoreo en Tiempo Real de su ReparaciónConozca más
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Arandela blanda que evita el desgaste y la rotura de membranas finas o suaves
  • Arandela blanda que se adapta a superficies irregulares
  • Arandela blanda de 60 mm que ofrece una gran superficie de carga para lograr una excelente fijación de membranas de escaso espesor y frágiles
Aplicaciones
  • Fijación de membranas resistentes al agua a hormigón y mampostería
  • Fijación de revestimientos plásticos a hormigón y mampostería
  • Fijación de membranas finas (de hasta 25,4 mm) a hormigón o mampostería

Datos Técnicos

Documentos & Videos

Solicitar Demostración & Soporte