T-REXMonitoreo en Tiempo Real de su ReparaciónConozca más
Hilti

Características & Aplicaciones

Guía pernos X-76-F-HVB-PTR #388846
Características
  • Guías de fijación para la clavadora a pólvora DX 76 PTR
Aplicaciones
  • Fijación de cubiertas metálicas compuestas a estructuras de acero con un espesor mínimo de 6 mm (1/4") para la instalación de cubiertas compuestas
  • Fijación de cubiertas de techo metálicas a estructuras de acero con un espesor mínimo de 6 mm (1/4") para la instalación de techos
  • Fijación de chapas acanaladas a estructuras de acero con un espesor mínimo de 6 mm (1/4") para la instalación de fachadas
  • Fijación de elementos de rejillas a estructuras de acero mediante accesorios de rejilla
  • Fijación de conectores de cizalla a estructuras de acero con accesorios HVB

Datos Técnicos

Guía pernos X-76-F-HVB-PTR #388846

Solicitar Demostración & Soporte