Martillo neumático eléctrico TE 2000-AVR
New productProducto #r6025050
Martillo rompedor TE-S potente y extremadamente ligero para tareas de demolición de Hormigón
- Dirección de trabajo: Piso
- Tipo de mandril: TE-S
- Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 14.5 kg
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Herramienta de bajo peso que ofrece un alto desempeño de demolición para tareas de demolición de suelos
- Diseño en T que ofrece una perfecta manipulación en aplicaciones de demolición de suelos
- Intervalos de mantenimiento y vida útil muy elevados, gracias al motor sin escobillas SR y tres cámaras de lubricación diferentes
- Sistema de reducción activa de la vibración (AVR) que reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria
- Cable de red desmontable, que facilita y agiliza la sustitución de cables dañados o rotos en el lugar de trabajo
Aplicaciones
- Demolición para cargas medias de cimentación y losas de Hormigón
- Demoliciones de Hormigón para conexiones de corrugado y de servicios
- Trabajo de rotura en Hormigón y otros materiales en sótanos y patios en aplicaciones residenciales
- Demolición de carriles para instalar tuberías en aplicaciones de fontanería
Servicios
Fleet Management
Nosotros manejamos sus herramientas para que usted maneje su negocio.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.