¿Nuevo en Hilti Online?Empiece a disfrutar los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseño ergonómico compacto: nuestra herramienta más compacta para alinear, nivelar y calcular escuadras en 360° de manera rápida y precisa
  • Alta precisión: autonivelación y mando de ajuste fino para una alineación exacta y una instalación más rápida
  • Batería con vida útil duradera: batería recargable B12 de iones de litio para realizar trabajo de diseño hasta por 1,5 días de manera continua
  • Aumento de la productividad: alertas de fuera de nivel y batería baja que ayudan a reducir los errores y los tiempos de inactividad inesperados
  • Láser de clase 2: no requiere tomar medidas de precaución especiales
Aplicaciones
  • Colocación de carriles para tabique seco en suelos, paredes y techos
  • Alineación de techos suspendidos
  • Transferencia de alturas de referencia
  • Alineación vertical de tuberías y cables
  • Nivelado de enchufes eléctricos, bandejas de cables, radiadores e instalaciones de tuberías

Datos Técnicos

Documentos & Videos

Solicitar Demostración & Soporte