Amoladora de Hormigón DG 150
New productProducto #r2654
Amoladora para tareas pesadas de desbaste y alisado de Hormigón, así como para la eliminación de pinturas y revestimientos
- Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 4.1 kg
- Material base: Concreto, Revestimientos, Adhesivo, Epóxico, Cemento
- RPM sin carga: Velocidad 2: 6600 rpm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema de desbaste exclusivo: diseño específico que ofrece la máxima productividad y mayor velocidad en tareas de desbaste de Hormigón y eliminación de revestimientos en comparación con las amoladoras angulares convencionales
- Motor sin escobillas que ofrece una vida útil hasta 10 veces mayor que los motores de las amoladoras angulares convencionales
- Sistema de parada rápida que detiene el vaso en dos segundos tras soltar el gatillo
- Parada rápida: el vaso deja de girar solo dos segundos después de soltar el gatillo
- Permite el desbastado de bordes gracias a la campana antipolvo ajustable
Aplicaciones
- Desbaste de superficies en hormigón, mortero y baldosas
- Eliminación de pintura, adhesivo y demás recubrimientos del hormigón
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.
Servicios
Fleet Management
Nosotros manejamos sus herramientas para que usted maneje su negocio.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.