T-REXMonitoreo en Tiempo Real de su ReparaciónConozca más
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Motor sin escobillas de alto rendimiento que prolonga la vida útil de la herramienta y permite realizar más trabajo con cada carga
  • Diseño compacto que permite la utilización en espacios limitados
  • Tres marchas y control electrónico de velocidad para cambiar fácilmente entre diferentes velocidades de perforación y pares de torsión
  • Cuatro indicadores LED situados alrededor del mandril que proporcionan iluminación directa en la superficie de trabajo
  • Compatible con el módulo de par adaptable Hilti SI-AT-A22 que permite realizar fijaciones controladas
Aplicaciones
  • Atornillado de anclajes HUS3 de 6 mm y 8 mm en hormigón
  • Colocación de tornillos en marcos HRD de 8 mm y 10 mm de diámetro en mampostería y hormigón
  • Atornillado de tirafondos de hasta 8 mm de diámetro en madera
  • Atornillado de tirafondos de hasta 1/2" de diámetro
  • Montaje y desmontaje de tuercas de tamaño de M8 a M16

Servicios

Fleet Management
Fleet Management

Nosotros manejamos sus herramientas para que usted maneje su negocio.

  • Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
  • Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
  • Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
  • La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
  • Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.
Más información sobre Fleet Management

Datos Técnicos

Documentos & Videos

Solicitar Demostración & Soporte