Anclaje con resina de epoxi HIT-RE 500 V3
New product
Ultimate
Producto #r4929903
Mortero de resina epoxi inyectable de alto desempeño con aprobaciones para conexiones de varillas corrugadas y anclaje de carga pesada
- Materiales base: Concreto (agrietado), Hormigón no fisurado
- Condiciones del material base: húmedo, Seco
- Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, ETA, Fuego
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Alto desempeño y superioridad técnica según las homologaciones internacionales
- Adecuado para orificios taladrados con diamante, cuando se prepara con la herramienta útil para dar rugosidad TE-YRT
- Resina epoxi inyectable apta para usarla durante todo el año: cura a temperaturas de hasta -5º C/23 ºF
- Más tiempo de funcionamiento: permite una mayor flexibilidad durante la instalación
- Apta para orificios llenos de agua y aplicaciones bajo el agua
Aplicaciones
- Conexiones estructurales con varillas corrugadas a posteriori (p. ej. prolongación/unión a muros, losas, escaleras, columnas, cimientos, etc.)
- Posibilidad de reforma estructural de edificios, puentes y otras estructuras civiles, reequipamiento posterior y refuerzo de elementos de Hormigón
- Anclaje de conexiones con acero estructural (ej. columnas de acero, vigas, etc.)
- Fijaciones que requieren calificación antisísmica
- Fijación en piedra natural y madera, incluidas la madera laminada de madera maciza (GLT) y la madera contralaminada (CLT) de pícea, pino o abeto.
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.