T-REXMonitoreo en Tiempo Real de su ReparaciónConozca más
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Una función en cada botón, lo que permite un manejo rápido y sencillo
  • No se ve afectado por el sol ni por otras fuentes de luz gracias a la tecnología Pulse Power
  • El indicador digital de medida indica al usuario de forma precisa cuánto se desvía la medición del valor deseado
  • Modo manual en pendientes individuales de hasta 45° con el adaptador PRA 79
  • Ventana del receptor láser ampliada de 12 cm para una rápida detección del rayo láser en todo el campo de trabajo
Aplicaciones
  • Excavación
  • Nivelado de encofrado y vertido de hormigón
  • Transferencia y comprobación de cotas de referencia
  • Preparación de pendientes

Datos Técnicos

Documentos & Videos

Solicitar Demostración & Soporte