¿Nuevo en Hilti Online?Empiece a disfrutar los beneficios que ofrece su cuentaDescubrir
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Mayor rapidez: instalación en 10 segundos con tan solo pelar y pegar
  • Sistema más sencillo: producto sin sellantes y sin necesidad de rellenar
  • Versatilidad: sistema válido para prácticamente todas las aplicaciones con cables de baja y media tensión, conductos (plástico y metal) y materiales base (yeso, Hormigón, mampostería y madera)
  • Apto para atravesamientos completos o de membrana
  • Pruebas acústicas según la norma ASTM E 90-09
Aplicaciones
  • Solución intumescente preformada para cables individuales y mazos de cables pequeños en aberturas de hasta 1" como máximo
  • Para el uso en pisos/techos de tabiques secos, mampostería, Hormigón y madera
  • Solución apta para una amplia gama de cables de baja tensión y media tensión
  • Solución adecuada para tubos metálicos de instalaciones eléctricas y conductos de acero rígidos o flexibles
  • Atravesamientos pequeños de tuberías: PE, cobre, acero y hierro fundido

Datos Técnicos

Documentos & Videos

Solicitar Demostración & Soporte