T-REXMonitoreo en Tiempo Real de su ReparaciónConozca más
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Cargador rápido para cargar rápidamente todas las baterías de ion de litio de Hilti gracias a la salida máxima de 9 A y 350 W
  • Diseñado para proteger las baterías del bajo voltaje y de otras condiciones de carga adversas
  • Totalmente compatible con todas las baterías de ion de litio de 12 V (con adaptador), 14 V, 22 V y 36 V de Hilti
Aplicaciones
  • Carga rápida de todas las baterías de ion de litio de Hilti
  • Carga todas las baterías Ion Litio de 12 V (con adaptador), 14 V, 22 V y 36 V de Hilti

Servicios

Fleet Management
Fleet Management

Nosotros manejamos sus herramientas para que usted maneje su negocio.

  • Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
  • Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
  • Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
  • La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
  • Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.
Más información sobre Fleet Management

Datos Técnicos

Documentos & Videos

Solicitar Demostración & Soporte