T-REXMonitoreo en Tiempo Real de su ReparaciónConozca más
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • El S-BT MR es más fiable y más fácil de usar: no necesita cables de red ni equipos pesados para su instalación
  • Apto para usar en entornos altamente corrosivos (C4 y C5) en acero revestido
  • Fácil instalación en espacios reducidos
  • No requiere retoques en acero revestido
  • Alta resistencia a la corrosión: adecuado para la mayoría de las aplicaciones marinas, en alta mar, petroquímicas y de plantas de energía
Aplicaciones
  • Fijación en acero con un espesor de 6 mm o superior en entornos altamente corrosivos
  • Fijación de escaleras de cables con canales o clips de guía de expansión/anclaje
  • Fijación de bandejas de cables y mazos de cables mediante canales o sujetadores de conductos
  • Fijación de cajas de empalme, conmutadores y paneles de instrumentos, ya sea directamente o mediante canales
  • Fijación de elementos fijos de luminarias, carteles, etc.

Datos Técnicos

Documentos & Videos

Solicitar Demostración & Soporte